O projeto do sensor garante resultados confiáveis e rastreáveis.
KD / STZ: Transdutores de força de referência para a verificação de máquinas de ensaio
Os transdutores de força KD e STZ foram projetados especificamente para a verificação de máquinas de ensaio de materiais em conformidade com a ISO 7500-1. Enquanto o transdutor de força KD é adequado para forças compressivas, o STZ mede forças de tração.
Ambos os sensores podem ser usados para referenciar o sistema de medição da máquina de ensaio e, portanto, atendem aos requisitos da ISO376, classe 0,5 na faixa de medição entre 20% e 100% de sua capacidade.
Ambos os sensores de força especiais também são usados para testar estruturas de máquinas submetidas a uma carga. Com quatro pontes completas de medidores de tensão isolados galvanicamente e com deslocamento de 90 ° em torno da circunferência do corpo de medição, os transdutores podem determinar se as peças de aplicação de força da máquina de ensaio e a estrutura da máquina garantem a tensão axial perfeita do corpo de prova. Para isso, o transdutor de força é girado várias vezes na máquina.
Qualidade comprovada
- Design monolítico experimentado e testado
- Quatro pontes completas isoladas galvanicamente, permitindo o reconhecimento confiável do sinal de força e desalinhamentos potenciais da estrutura da máquina

Completo e em conformidade com as normas
- Atende aos requisitos da classe 0,5 de acordo com ISO376
- Facilita os testes em conformidade com EN7500
- Amplificadores de ponte correspondentes e serviços de calibração também estão disponíveis na HBM

Anos de experiência na faixa de medição de referência, junto com componentes eletrônicos correspondentes, resultam na solução mais econômica e de longo prazo para seus testes.
Amplificador de precisão correspondente

Instrumento de medição de precisão digital DMP41
Acessórios

Cabo de conexão 1-KAB159-5
Documentação técnica e informações adicionais do produto
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
KD, STZ - Data Sheet | English | |||
KD, STZ - Datenblatt | German | |||
KD, STZ - Prospetto dati | Italian | |||
Instruções de Montagem | ||||
KD, STZ - Mounting instructions / Montageanleitung | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||