Medidas para melhorar a EMC
A blindagem do cabo do sensor é conectada galvanicamente à caixa do sensor e à caixa do amplificador, criando uma gaiola de Faraday para alcançar um alto padrão. Portanto, todos os componentes da cadeia de medição são blindados. A HBM oferece um cabo com blindagem dupla (tipo 139B), particularmente imune a interferências nos casos em que campos eletromagnéticos extremamente fortes ocorrem.
A montagem dos cabos requer um alto padrão de limpeza e proteção. Certifique-se de limpar completamente as superfícies da instalação removendo o agente de fluxo restante, protegendo a instalação com segurança dos sinais de interferência de alta frequência e criando juntas de solda adequadas. Especificações de trabalho detalhadas são fornecidas para a montagem do cabo, para garantir proteção total contra interferências eletromagnéticas e um alto padrão de produção. A medição dos fios produzidos dessa maneira garante resultados confiáveis em qualquer ambiente.