Resultados precisos de medição devido à tecnologia de ponta e protegida da célula de carga
Células de carga PW28 single point para pesagem precisa de massas de 5 kg a 75 kg
Devido à sua razão de intervalo mínimo de verificação de até 20.000, a célula de carga single point PW28 está em conformidade com a classe de precisão de faixa múltipla C3, fornecendo resultados extremamente precisos. É adequada para aplicações estáticas e dinâmicas devido à sua alta rigidez. A carcaça de aço inoxidável e o grau de proteção IP67 permitem uma operação confiável em ambientes industriais. Todas as células de carga PW28, independentemente de sua capacidade máxima, possuem proteção contra sobrecarga integrada e encapsulada, garantindo estabilidade contra sobrecarga inesperada.
- Classe de precisão: C3 MR, C4 MR em conformidade com OIML R60
- Faixa de medição nominal: 5 kg a 75 kg
Precisa
- Pesagem precisa até a classe de precisão C3 de várias faixas / C4 de várias faixas (em conformidade com a OIML R60)
- Resultados precisos devido à relação mínima do intervalo de verificação de até 20.000
- Alta rigidez à flexão e torção
- Compensação de carga descentralizada

Robusta
- Caixa em aço inoxidável
- Resistente à umidade e sujeira em ambientes industriais, devido ao grau de proteção IP67 (em conformidade com a EN 60 529)
- Proteção de sobrecarga integrada e encapsulada

Uso seguro em ambientes industriais devido ao seu alto grau de proteção e proteção contra sobrecarga integrada
Versátil
- Estão disponíveis seis capacidades máximas diferentes (5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg e 75 kg)
- A célula de carga está disponível como a versão padrão com uma taxa de intervalo de verificação mínima de até 10.000 ou, alternativamente, como uma versão com 20.000
- O robusto conector M12 permite a conexão variável de diferentes cabos

Versátil em uso devido às seis capacidades máximas selecionáveis e à possibilidade de conectar diferentes cabos
CAD Drawings and CAD Models
Clique aqui para baixar os arquivos CAD
Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.
Vasta gama de acessórios
Uma extensa gama de acessórios está disponível para a PW28:
- Cabos de vários comprimentos e tipos
- Conectores padrão e angulares
Você encontrará mais informações no datasheet.
Literatura do produto
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| PW28 - Caractéristiques techniques | French | |||
| PW28 - Data Sheet | English | |||
| PW28 - Datenblatt | German | |||
| Instruções de Montagem | ||||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Manuais de Operação | ||||
| PW28 - Manual | English, German, French | |||
| Quick Start Guides | ||||
| PW28 - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Instruções de segurança | ||||
| PW28 - Segurança | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
| PW28 - Sicherheitshinweise Zone 2/22 | German | |||
| Certificados | ||||
| PW28 - OIML Certificate | English | |||
| PW28 - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW28 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
| PW28 - Declaration of Conformity | Multi idiomas | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
| ExGuide 18 ATEX 0002 X - EU Declaration of Conformity | English, German | |||