Transdutor de Tensão SLH700 Transdutor de Tensão SLH700 | HBM

Transdutor de deformação SLH700 – hermeticamente fechado e com influência mínima no objeto medido, permitindo o uso de menor tensão para comparativos de força

Os extensômetros, como a série SLH700, medem forças indiretamente e se distinguem por sua funcionalidade simples, mas eficaz. Quando uma força é aplicada à estrutura na qual o sensor está montado, ocorrem deformações cuja magnitude depende da força aplicada. Portanto, mesmo grandes forças podem ser medidas com economia uma vez que o SLH700 tenha sido calibrado.

Os transdutores de deformação SLH700 são feitos de aço inoxidável, são hermeticamente vedados e possuem alto grau de proteção (IP68). Seu cabo é resistente à maioria dos óleos e muitos outros fluidos potencialmente agressivos. O transdutor é construído como um transformador de tensão. Portanto, o sinal de saída é seis vezes maior que o do extensômetro único.

A série SLH700 de transdutores de deformação pode ser adquirida com ou sem um amplificador integrado, fornecendo uma seleção de sinais de saída analógicos. Todas as variantes têm um shunt de força extremamente baixo e podem ser facilmente montadas, exigindo apenas dois parafusos M6 padrão.

  • Classe de precisão HBM: 0,5
  • Faixas de medição nominais (classificadas): 500 µm/m
  • Saídas 1,5 mV/V, 0... 10 V, ou 4... 20 mA, dependendo da variante
  • Grau de proteção:até IP68

Medições econômicas

  • Barato, mas confiável - especialmente ao medir grandes forças
  • O SLH700VA com eletrônica integrada e saídas analógicas padrão oferece uma solução particularmente econômica

Vantagens de custo em relação a outros métodos de medição de força, especialmente para grandes forças.

Para tarefas de monitoramento ou fabricação

  • Montagem fácil com dois parafusos M6
  • Cabo resistente a óleo e altamente flexível, adequado para correntes de arraste
  • Alto grau de proteção (IP68); também adequado para uso externo permanente

Medição de força robusta e duradoura mesmo em condições ambientais desfavoráveis. 

O pacote completo

  • A HBK fornece os sensores necessários para a calibração do transdutor de deformação SLH700
  • Uma equipe de serviço pode calibrar a cadeia de medição para você, se necessário

Entre em contato conosco para discutir uma solução abrangente e econômica para sua tarefa de medição.

Flexível para diferentes aplicações

  • Força de restauração extremamente baixa
  • Sem impacto sobre a rigidez do sistema

O SLH700 é adequado para uso em estruturas grandes e delicadas.

Etapas Arquivos SLH700 CAD

Faça download dos arquivos CAD para este produto
arquivos CAD

Benefícios do transdutor de deformação SLH700 para aplicações típicas

Calibração simples do SLH700VA com amplificador integrado

Para poder fornecer o máximo sinal de saída possível a qualquer momento e evitar problemas de medição causados por ruído ou componentes com baixa resolução, o SLH700VA deve ser calibrado/ajustado após a montagem. Isso pode ser obtido de forma rápida e simples com um simples procedimento de teach-in.

Literatura do produto SLH700

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
SLH700 - Caractéristiques techniques French
SLH700 - Data Sheet English
SLH700 - Datenblatt German
SLH700 - 數據表 Chinese
Instruções de Montagem
SLH700 - Mounting Instructions English, German, French, Chinese
Declaration of Conformity
SLH700 - EU Declaration of Conformity Multi idiomas