Link de Tensão SLH700 Link de Tensão SLH700 | HBM

Transdutor de deformação SLH700 - hermeticamente selado e com influência mínima sobre o objeto medido, permitindo a utilização de uma menor deformação para forçar comparativos

Os extensômetros, tais como a série SLH700 medem forças indiretamente e distinguem-se pela sua funcionalidade simples mas eficaz. Quando uma força é aplicada à estrutura sobre a qual o sensor é montado, ocorrem deformações cuja magnitude depende da força aplicada. Por conseguinte, mesmo grandes forças podem ser medidas com economia, uma vez calibrado o SLH700.

Os elos de tensão SLH700 são feitos de materiais de aço inoxidável, são hermeticamente selados e tem um elevado grau de proteção (IP68). O seu cabo é resistente à maioria dos óleos e a muitos outros fluidos potencialmente agressivos. O transdutor é construído como um transformador de deformação. Portanto, o sinal de saída é seis vezes superior ao do strain gauge único.

A série SLH700 pode ser adquirida com ou sem um amplificador integrado, fornecendo uma seleção de sinais de saída analógicos. Todas as variantes tem um shunt de força extremamente baixa e podem ser facilmente montadas, necessitando apenas de dois parafusos M6 padrão.

  • Classe de precisão HBM: 0,5
  • Faixas de medição nominais (classificadas): 150 µm/m
  • Saídas 1,5 mV/V, 0... 10 V, ou 4... 20 mA, dependendo da variante
  • Grau de proteção:acima de IP68

Medidas econômicas

  • Barato mas confiável - especialmente na medição de grandes forças
  • O SLH700VA com eletrônica integrada e saídas analógicas padrão fornece uma solução particularmente rentável

Vantagens de custo em relação a outros métodos de medição de força, especialmente para grandes forças.

Para tarefas de controle ou fabricação

  • Montagem fácil com dois parafusos M6
  • Cabo resistente a óleo e altamente flexível, adequado para correntes de arrasto
  • Alto grau de proteção (IP68); também adequado para utilização permanente ao ar livre

Medição de força robusta e de longa duração mesmo em condições ambientais desfavoráveis. 

O pacote completo

  • HBK fornece os sensores necessários para a calibração do elo de deformação SLH700
  • Uma equipe de serviço pode calibrar a cadeia de medição para si, se necessário

Contate-nos para discutir uma solução abrangente e rentável para a sua tarefa de medição.

Flexível para diferentes aplicações

  • Força de restauração extremamente baixa
  • Nenhum impacto sobre a rigidez do sistema

O SLH700 é adequado para utilização tanto em estruturas grandes quanto delicadas.

Arquivos SLH700 CAD Etapas

Faça download dos arquivos CAD para este produto
arquivos CAD

Benefícios da ligação de estirpe SLH700 para aplicações típicas

Calibração simples do SLH700VA com amplificador integrado

Para poder fornecer o máximo sinal de saída possível em qualquer altura e evitar problemas de medição causados por ruído ou componentes com baixa resolução, o SLH700VA tem de ser calibrado/ajustado após a montagem. Isto pode ser alcançado de forma rápida e simples através de um simples procedimento de aprendizagem.

Literatura do produto SLH700

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
French
English
German
Chinese
Instruções de Montagem
English, German, French, Chinese
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBK

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBK

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Green check mark Sua proposta personalizada

Green check mark Consultoria técnica gratuita

Green check mark Resposta rápida de nosso especialista