Vantagens de custo em relação a outros métodos de medição de força, especialmente para grandes forças.
Transdutor de deformação SLH700 – hermeticamente fechado e com influência mínima no objeto medido, permitindo o uso de menor tensão para comparativos de força
Os extensômetros, como a série SLH700, medem forças indiretamente e se distinguem por sua funcionalidade simples, mas eficaz. Quando uma força é aplicada à estrutura na qual o sensor está montado, ocorrem deformações cuja magnitude depende da força aplicada. Portanto, mesmo grandes forças podem ser medidas com economia uma vez que o SLH700 tenha sido calibrado.
Os transdutores de deformação SLH700 são feitos de aço inoxidável, são hermeticamente vedados e possuem alto grau de proteção (IP68). Seu cabo é resistente à maioria dos óleos e muitos outros fluidos potencialmente agressivos. O transdutor é construído como um transformador de tensão. Portanto, o sinal de saída é seis vezes maior que o do extensômetro único.
A série SLH700 de transdutores de deformação pode ser adquirida com ou sem um amplificador integrado, fornecendo uma seleção de sinais de saída analógicos. Todas as variantes têm um shunt de força extremamente baixo e podem ser facilmente montadas, exigindo apenas dois parafusos M6 padrão.
- Classe de precisão HBM: 0,5
- Faixas de medição nominais (classificadas): 500 µm/m
- Saídas 1,5 mV/V, 0... 10 V, ou 4... 20 mA, dependendo da variante
- Grau de proteção:até IP68
Medições econômicas
- Barato, mas confiável - especialmente ao medir grandes forças
- O SLH700VA com eletrônica integrada e saídas analógicas padrão oferece uma solução particularmente econômica
Para tarefas de monitoramento ou fabricação
- Montagem fácil com dois parafusos M6
- Cabo resistente a óleo e altamente flexível, adequado para correntes de arraste
- Alto grau de proteção (IP68); também adequado para uso externo permanente
Medição de força robusta e duradoura mesmo em condições ambientais desfavoráveis.
O pacote completo
- A HBK fornece os sensores necessários para a calibração do transdutor de deformação SLH700
- Uma equipe de serviço pode calibrar a cadeia de medição para você, se necessário
Entre em contato conosco para discutir uma solução abrangente e econômica para sua tarefa de medição.
Flexível para diferentes aplicações
- Força de restauração extremamente baixa
- Sem impacto sobre a rigidez do sistema
O SLH700 é adequado para uso em estruturas grandes e delicadas.
Etapas Arquivos SLH700 CAD
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
arquivos CAD |
Benefícios do transdutor de deformação SLH700 para aplicações típicas
Calibração simples do SLH700VA com amplificador integrado
Para poder fornecer o máximo sinal de saída possível a qualquer momento e evitar problemas de medição causados por ruído ou componentes com baixa resolução, o SLH700VA deve ser calibrado/ajustado após a montagem. Isso pode ser obtido de forma rápida e simples com um simples procedimento de teach-in.
Literatura do produto SLH700
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
SLH700 - Caractéristiques techniques | French | |||
SLH700 - Data Sheet | English | |||
SLH700 - Datenblatt | German | |||
SLH700 - 數據表 | Chinese | |||
Instruções de Montagem | ||||
SLH700 - Mounting Instructions | English, German, French, Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
SLH700 - EU Declaration of Conformity | Multi idiomas | |||