Se você calcular αm para o intervalo especificado, obtém 23,19 * 10-6/K, o que corresponde a um desvio do valor teórico de 0,19 * 10-6/K (0,84%).
Para executar o experimento, primeiro é necessário instalar vários strain gauge no objeto sob investigação (para obter confiabilidade experimental). A amostra deve estar plana na direção da grade de medição.
No próximo passo, as deformações são determinadas de acordo com a temperatura. Cuidados devem ser tomados para garantir que o equilíbrio térmico seja estabelecido.
O primeiro εa-εs é calculado. Para determinar o coeficiente térmico de expansão linear, subtraia os dois valores calculados (εa-εs) um do outro e divida-o pelo intervalo de temperatura correspondente. O coeficiente de expansão térmica α DMS, conforme os dados do pacote, deve ser adicionado a isso.
Exemplo: No intervalo de 20 a 40 graus, o coeficiente de coeficiente de dilatação é calculado da seguinte forma (usando o cálculo mostrado na Fórmula 4):