Iron Bird Testing Iron Bird Testing | HBM

Iron Bird Testing da HBM: Adquira todos os dados de forma sincronizada

O fly-by-wire digital é o estado da arte em todas as aeronaves e naves espaciais modernas. O requisito obrigatório é falha zero: o mau funcionamento durante a operação não é de forma alguma aceitável. Portanto, a funcionalidade, desempenho e confiabilidade combinados do controle de vôo, barramentos de rede digital e atuadores elétricos ou hidráulicos precisam ser exaustivamente testados, desde o nível do componente até a escala completa, sob todas as condições de vôo possíveis.

O teste em larga escala de Iron Birds é impressionante: uma maquete de todos os componentes listados acima de toda a aeronave ou espaçonave é colocada em um equipamento de teste gigante, o Iron Bird, garantindo que as distâncias entre os componentes correspondam ao veículo real ser construido. Dados de barramento de aviônicos digitais, como o ARINC429 comum ou o MIL-STD-1553, mas também outros, como o ARINC664P7 (AFDX®) ou o ARINC825, são adquiridos de forma síncrona com dados de sensores analógicos, como strain gauges e transdutores de força.

Os atuadores estão equipados com sensores adicionais que medem deformação, força, deslocamento e inclinação. Todos os dados digitais e analógicos precisam ser adquiridos, sincronizados, visualizados em telas ao vivo e armazenados em um único arquivo durante os "voos virtuais".

Além disso, os dados do sistema de controle de carga, simulando as condições de vôo como carga aerodinâmica, são importantes para interpretar o teste. Todos esses dados ajudam a entender a funcionalidade impecável de todo o sistema de controle de vôo para obter o certificado de aeronavegabilidade, mas também para qualificar novos desenvolvimentos antes da introdução.

A HBM oferece uma solução totalmente integrada que adquire sensor analógico e dados digitais de uma só vez e os armazena em um único arquivo de dados.

A cadeia completa de medições a partir de uma única fonte: dos sensores à aquisição e análise de dados

Software e Analytics

Software é a chave para determinar o que medir e como interpretar os resultados. O catman oferece soluções personalizadas para testes de componentes do sistema, bem como testes em larga escala de Iron Birds. Você pode integrar facilmente dados de sistema de controle de carga e barramento aviônicos sincronizados.

  • catman AP  é a ferramenta plug and play para testes de componentes do sistema.
  • catman Enterprise é otimizado para testes com centenas ou milhares de canais de medição.

Aquisição de Dados e Integração

Iron-bird testing é altamente complexo e requer que vários medidores diferentes como deformação, força, deslocamento, pressão etc. sejam adquiridos.

  • Flexibilidade de sensor incomparável com o QuantumX 
  • Grande campanha de teste? Aquisição de milhares de sensores analógicos com MGCplus

 

Sensores e Transdutores

O sensor certo no lugar certo faz a diferença.

Indo além: serviço e suporte suplementares

Nossa equipe de serviço e suporte o ajudará em todos os problemas relacionados a aplicações de teste e medição. Nossa oferta: