HBM lança novas arruelas de força KMRplus
Darmstadt- HBM está introduzindo a sua nova arruela de medição de força KMRplus, que resolve eficientemente tarefas de medição de força em ambientes de produção e é particularmente adequada para tarefas de monitoramento, além de auxiliar na realização confiável de inúmeras tarefas de medição no processo de desenvolvimento e teste de componentes.
Ao contrário das arruelas força comuns que utilizam cristais piezoelétricos, o KMRplus é construído com base em strain gauges (SG). Isto o torna livre de desvios e ideal para tarefas de monitoramento de longo prazo onde a zeragem não é possível na aplicação, como monitoramento de conexões parafusadas em turbinas eólicas ou na construção de pistas.
A arruela de força é hermeticamente selada, tem uma entrada de cabos especialmente projetada e é equipada com cabos resistentes à água. O transdutor de força atende assim aos requisitos do grau de proteção IP68 e é adequado para uso ao ar livre ou para uso em câmaras climáticas. Além disso, tanto o cabo como a arruela de força são resistentes a inúmeras subtâncias problemáticas, como óleos, o que torna o sensor ideal no ambiente de produção.
Para facilitar ao usuário a integração do sensor, ele pode ser encomendado com diferentes comprimentos de cabo de até 12 m. A montagem de plugues na fábrica da HBM também é oferecida, o que elimina a necessidade de extensões de cabos ou trabalhos de solda no local.
O KMRplus está disponível com 11 capacidades diferentes que vão de 20 kN a 2 MN, sendo o furo central concebido para tamanhos de rosca de M6 a M42. A fim de garantir uma carga uniforme da arruela de força e, portanto, uma excelente repetibilidade mesmo em condições de montagem desfavoráveis, duas arruelas de indução de força endurecidas e fabricadas com precisão estão incluídas no escopo de fornecimento.
Além dos novos sensores KMRplus baseados em extensômetros, a HBM também oferece uma ampla gama de arruelas de força piezoelétricas.
Para mais informações, visite: https://www.hbm.com/KMRplus
Quer saber mais sobre o KMRplus?
O que quer que você queira saber, nós estamos felizes em ajudar!
Coordenador de Marketing
Heather Wilkins
Email: [email protected]
Sobre a HBM - Testes e Medições
A Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement, fundada na Alemanha em 1950) é hoje a líder em tecnologia e mercado na área de teste e medição. A gama de produtos da HBM compreende soluções para toda a cadeia de medição, desde testes virtuais até testes físicos. A empresa tem instalações de produção na Alemanha, EUA, China e Portugal e está representada em mais de 80 países em todo o mundo.
Para mais informações, por favor visite Website da HBM.
About HBK – Hottinger, Brüel & Kjær
HBK - Hottinger, Brüel & Kjær, casa das marcas de teste e medição HBM e Brüel & Kjær Sound and Vibration, é uma subsidiária da HBM com sede no Reino Unido
Spectris plcque tem vendas anuais de £1,5 bilhão e emprega aproximadamente 9800 pessoas em todo o mundo.
Para mais informações, por favor visite Website da HBK.