Alta qualidade - controle de qualidade na produção facilitado
Uma garantia de qualidade cem por cento tornou-se uma tarefa de rotina que requer a sua total cobertura por fornecedores na indústria automotiva e em outras áreas de testes e medições também na produção. Os controladores de processo e unidades de controle estão equipados com funções cada vez mais extensas e inteligentes para atender aos requisitos de produção. Esta abordagem foi introduzida para componentes relevantes para a segurança há muitos anos. Hoje, a rastreabilidade é indispensável para garantir a conformidade com a norma DIN ISO 9001.
A tendência: Visualização centralizada do processo
Com os sistemas de barramento de campo se tornando cada vez mais populares, as exigências continuamente crescentes sobre a velocidade de produção, e as restrições em mudança nos sistemas de automação, medição e análise são necessárias para fornecer novas capacidades.
Por exemplo, há uma tendência em acomodar todo o equipamento de automação em um quadro de comando para permitir a visualização dos processos de forma centralizada em uma unidade de controle. Os módulos amplificadores MP85A e MP85DP são ideais para estas aplicações, pois fornecem algoritmos poderosos que permitem analisar processos de 2 canais, tais como curvas de força vs. deslocamento durante o ajuste da prensa e permitir que os resultados sejam convenientemente visualizados.
Escolha flexível de transdutores
Fornecido em uma caixa compacta para uso industrial, o MP85A ainda proporciona um alto grau de inovação. Isto começa com o próprio condicionamento do sinal, uma vez que o amplificador pode ser ligado a uma vasta gama de sensores através de simples comandos de software; não são necessários módulos de ligação especiais. Um amplificador de frequência portadora de 4,8 kHz, não afetado por interferência, permite a conexão dos transdutores indutivos e de strain gauge. Além disso, transmissores ativos com saída ±10-V, sensores SSI e encoders incrementais podem ser usados para adquirir os sinais.
Independentemente do tipo de transmissor, um ADC rápido com alta resolução é usado para condicionar sincronizada e paralelamente, filtrar digitalmente e disponibilizar os sinais em escala para o sistema. A largura de banda do sinal pode ser de até 1 kHz.