Sensor de torque rotativo T210 Sensor de torque rotativo T210 | HBM

Sensor de Torque de Eixo T210: Medição de torque rotativo de até 200 N·m

O medidor de torque T210 possui um sistema de medição preciso que transmite os valores de medição, bem como a energia de alimentação sem contato do rotor para o estator. Além disso, a velocidade de rotação e o ângulo de rotação são capturados. Esses valores são então entregues por meio de uma saída de tensão ou frequência. Com esses recursos, o sensor de torque de eixo T210 está bem equipado para ser usado universalmente e é frequentemente encontrado em aplicações de fim de linha ou em bancadas de teste de desenvolvimento. Finalmente, as extremidades redondas do eixo permitem uma integração fácil e gratuita. Graças ao seu design padronizado, quase todas as plantas existentes podem ser adaptadas sem esforço com o T210.

  • Classe de precisão da HBM: 0.1
  • Torque nominal: 0,5 a 200 N·m
  • Velocidade nominal de rotação: até 30.000 min -1
  • Medição de velocidade: 512 impulsos/rotação

 

Opcionalmente disponível com 1024 pulsos/rotação

 

Opcionalmente disponível como sensor de torque puro sem medição de velocidade


T210 Expert Talk

Solução tudo-em-um

  • Medição de torque entre 0,5 N·m e 200 N·m
  • Medição da velocidade rotacional e ângulo de rotação com 512 impulsos por rotação
  • Máx. RPM de até 30.000 min -1

Torque e RPM a partir de um dispositivo!

Fácil Integração

  • Compatível com versões anteriores para T21WN
  • Padrão de furo de montagem conhecido
  • Design compacto
  • As extremidades do eixo redondo permitem uma instalação gratuita
  • Livre de manutenção
  • Modelo 3D (arquivo STEP) disponível

Integração amigável durante o planejamento, instalação e uso!

Tecnologia de medição

  • Nove faixas nominais de torque: 0.5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200 N·m
  • Saída de tensão e frequência (± 10 V; 10 kHz ± 5 kHz)
  • Desvio de linearidade ≤ ± 0,05%
  • Medição de largura de banda de até 1 kHz

Preciso e universal!

Acessórios

  • Cabo de conexão: 5 m ou 10 m
  • Acoplamentos de fole
  • Plugue de cabo
  • Caixa de junção VK20A
  • Módulos de interface TIM-EC / TIM-PN / ClipX

Para obter mais informações, consulte o data sheet ou o HBMShop.

O que considerar ao mudar de T21WN para T210

O comprimento e a largura são idênticos para cada faixa de medição. A altura do T210 é um pouco maior — no entanto, para a maioria das aplicações, o espaço nessa direção não é crítico. O padrão do furo de montagem na parte inferior e no lado de medição é idêntico. No entanto, o T210 não possui furos de montagem no lado da unidade.

Para permitir uma substituição 1:1, os diâmetros das extremidades do eixo são idênticos.

  • O soquete e o plugue usados são idênticos.
  • A atribuição de pinos é muito semelhante e escolhida de forma que os cabos já em uso também possam ser usados com o T210.

A saída de frequência (10 kHz ± 5 kHz), bem como a saída de tensão (± 10 V), basicamente, agem de forma idêntica. Uma substituição direta não deve causar desafios na maioria dos aplicativos.

O sistema de medição agora possui 512 impulsos por rotação.

Como antes, há dois sinais retangulares de 5 V sendo deslocados em 90° para a medição do ângulo de rotação. Cada um desses sinais pode ser usado para medição de RPM. Além disso, há um sinal de referência com 1 impulso por rotação, permitindo medições mais fáceis em altas RPM. A opção de aumentar o nível do sinal até 24 V não está mais disponível.

Vemos RPM mais alto, menor desvio de linearidade, comportamento de temperatura aprimorado, faixa de temperatura ampliada e um sistema de medição de velocidade aprimorado.

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.