Forças elevadas, requisitos exigentes para a robustez do equipamento de medição – sem mencionar as demandas por uma baixa altura de construção e fácil integração com um orçamento limitado – há muitas razões para o uso de sensores de força anular. Seus diversos usos vão desde forças de monitoramento em praticamente inúmeras aplicações industriais, como crimping, adesão, pressão e rebitamento, até o monitoramento a longo prazo de conexões roscadas em turbinas eólicas ou em trilhos.
Portanto, os requisitos enfrentados pelas arruelas de força são tão variados quanto as tarefas de medição:
- Um baixo limiar de discriminação, para garantir excelente sensibilidade e permitir que até mesmo as menores forças sejam medidas
- Versão robusta com dimensões compactas
- Tamanhos adequados para diâmetros populares de parafuso, parafuso e pino
- Qualidade livre de deriva quando usada em tarefas de monitoramento, como monitoramento de parafusos e parafusos, por exemplo
- Erro de repetibilidade muito baixo após instalação e calibração
Mesmo com a mais recente tecnologia, é impossível satisfazer todos os requisitos com um princípio de medição física. Por essa razão, soluções baseadas tanto em strain gauges quanto em arruelas de força piezoelétrica tornaram-se generalizadas.