Desde 2004, a HBM vem fabricando interrogadores ópticos. Sempre tentando alcançar os melhores resultados possíveis, nossos especialistas têm melhorado regularmente os interrogadores ao longo dos últimos 16 anos.
A transformação não só tornou os interrogadores menores e mais leves como também melhorou significativamente a velocidade dos dispositivos, aumentando assim tanto a precisão como a gama de aplicações. Veja a evolução dos interrogadores ópticos da HBM e conheça a experiência e o conhecimento por trás dela.
QuantumX MXFS BraggMETER: Como evoluiu para se tornar o que é e a experiência por detrás disso
A evolução dos Interrogadores Ópticos da HBM
Veja como os dispositivos mudaram em comparação com o primeiro interrogador óptico clicando nos interrogadores da imagem!
A evolução dos Interrogadores Ópticos HBM
Com o processo de desenvolvimento contínuo dos interrogadores ópticos, os nossos especialistas alcançaram melhorias notáveis. Não só a funcionalidade tecnológica, mas também as características físicas mudaram.
- Aumento da taxa de amostragem
Desde o primeiro interrogador óptico em 2004 até o novo módulo QuantumX MXFS, a taxa máxima de amostragem aumentou significativamente - o interrogador tornou-se duas mil vezes mais rápido. Começando com uma taxa máxima de 1 S/s, esta taxa foi aumentada em várias etapas.
O MXFS também oferece dois modos com velocidades de operação diferentes, o que torna o interrogador adequado para mais aplicações e também permite medições de temperatura altamente precisas em baterias.
- Menor volume
450 x 180 x 370 mm - este foi o incrível sobredimensionamento do primeiro interrogador óptico em 2004. É difícil imaginar como este dispositivo poderia ter sido usado de forma flexível. As versões seguintes ficaram ambas 5,6 vezes menores, e melhor, no entanto, não são suficientemente boas.
Entretanto, tem 14 vezes menos volume do que o original. O MXFS de hoje é compatível com as soluções modulares QuantumX e, portanto, flexível e fácil de manusear - tecnicamente e em termos de tamanho.
- Mais leve
Começando com um peso de 15kg, a 1ª versão dos interrogadores ópticos não era muito útil nem fácil de mover.
No entanto, ao longo dos anos, os interrogadores ópticos evoluíram cada vez mais para uma solução de medição de baixo peso, que é fácil de transportar e permite a utilização em estruturas móveis que requerem controlo de peso. O peso do novo QuantumX MXFS é de apenas 2kg.
|
|
|
| |
ano | 2004 | 2010 | 2016 | 2020 |
tamanho | 450 x 180 x 370 mm | 155 x 125 x 275 mm | 155 x 125 x 275 mm | 174 x 88 x 135 mm |
peso | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 2 kg |
taxa máxima de amostragem | 1 S/s | 500 S/s | 1000 S/s | 2000 S/s |
detecção de pico inteligente | não | sim (apenas para 1 S/s) | sim (apenas para 1 S/s) | sim |
número máximo de conectores | 8 (deslocações) | 8 (paralelo) | 8 (paralelo) | 8 (paralelo) |
intervalo de comprimento de onda | 1530 a 1570 / | 1500 a 1600 nm | 1500 a 1600 nm | 1500 a 1600 nm |

Interested in Optical Technology? Sign up!
We keep you updated with news on HBM optical technology.

Mas o que é exatamente um Interrogador Óptico?
Um interrogador óptico, também conhecido como unidade de medição ou sistema de aquisição de dados, é um instrumento optoeletrônico, que permite a leitura de sensores ópticos, por exemplo, sensores de Grade de Bragg de Fibra (FBG), em aplicações de monitoramento estático e dinâmico. Um interrogador FBG pode medir uma grande rede de sensores composta por vários tipos de sensores, tais como tensão, temperatura, deslocamento, aceleração ou inclinação que se conectam ao longo de várias fibras, adquirindo dados simultaneamente.
Durante a aquisição de dados, o interrogador mede o comprimento de onda associado à luz reflectida pelos sensores ópticos e depois converte-o em unidades de engenharia. As leituras são então transmitidas via Ethernet ou FireWire para arquivamento, análise ou exportação usando uma interface de software. Com a configuração correta dos módulos QuantumX, o interrogador pode ser integrado em diferentes protocolos de comunicação, tais como PROFIBUS ou CANbus.
Os sensores FBG são fáceis de instalar, electromagneticamente seguros e também podem ser utilizados em atmosferas altamente explosivas. Para recuperar as medidas mais precisas, você precisa do interrogador certo. Adequados para redes de detecção de grande escala, os interrogadores da HBM fornecem medições estáticas e dinâmicas precisas e de alta resolução.