Célula de carga certificada PW37P para pesagem higiênica Célula de carga certificada PW37P para pesagem higiênica | HBM

PW37P: Pesagem higiênica de até 200 kg

A célula de carga single point de precisão PW37P é ideal para as necessidades da indústria de alimentos. Sua certificação EHEDG representa o mais alto nível de higiene. Devido à sua superfície particularmente lisa, os líquidos rolam imediatamente e a sujeira pode ser removida com muita facilidade. A célula de carga é fácil de integrar em qualquer sistema devido às suas dimensões de montagem padrão do setor. A PW37P também oferece uma vida útil extremamente longa devido à sua alta rigidez torsional e materiais duráveis que podem suportar umidade ou produtos químicos agressivos.

  • Classe de precisão: C3 multi-range (certificado OIML), Y até 25000 para a versão PW37PY
  • Capacidade máxima: 0–50 kg, 0–100 kg e 0–200 kg
  • Grau de proteção: IP68/IP69K

Altamente versátil

  • Dimensões de montagem padrão do setor
  • Faixas de capacidade máxima: 0–50 kg, 0–100 kg e 0–200 kg
  • Conector M12

Fácil integração em uma ampla gama de aplicações da indústria de alimentos

Higiênica

  • Completamente fabricado em aço inoxidável e, portanto, adequado para uso na indústria alimentícia
  • Design repelente a sujeira, sem folgas ou arestas
  • Hermeticamente fechada
  • Capacidade "Clean in Place" (CiP)

Fácil de limpar: Líquidos rolam imediatamente; limpeza fácil e sem resíduos

Robusto

  • Resistência química extremamente alta devido ao uso de materiais robustos
  • Adequado para ambientes úmidos e agressivos
  • IP68/IP69K
  • Rigidez torsional elevada

Durável e resistente, mesmo em ambientes agressivos

CAD Drawings and CAD Models

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

Acessórios Disponíveis

Cabos higiênicos adequados também estão disponíveis para a célula de carga PW37P.

Conexão com o mundo digital

Com o auxílio da eletrônica de pesagem DSE ou da eletrônica digital para transdutores PAD, os valores medidos com a PW37P podem ser rápida e facilmente visualizados, configurados e comunicados a um PLC conectado. O gabinete compacto e arredondado de aço inoxidável protege os eletrônicos contra líquidos e condições ambientais adversas. O DSE-HIE é recomendado para uso em aplicações com rigorosos padrões de higiene.

Documentação técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
PW37P - Data Sheet English
PW37P - Datenblatt German
Instruções de Montagem
PW37P - Mounting Instructions English, German, French
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Certificados
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
PW37 - EHEDG Certificate English
PW37P - OIML Certificate English
PW37P - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PW37 - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.