PCB Test Kit | Kit de teste de placa de circuito impresso PCB Test Kit | Kit de teste de placa de circuito impresso | HBM

Kit de teste de placa de circuito impresso (PCB): Teste rápido e fácil

A confiabilidade de eletrônicos complexos em uso móvel ou ambientes hostis é resultado da experiência adquirida em desenvolvimento e testes intensivos. Na HBK, nosso negócio é tornar os testes mecânicos de durabilidade e confiabilidade baseados na medição de deformação em placas de circuito impresso o mais simples e rápido possível.

O kit de teste da placa de circuito impresso contém todas as ferramentas e ajudas necessárias para medir deformação em PCBs em conformidade com IPC / JEDEC 9704, desde medidores de tensão ao amplificador de ponte de medição e o software de aquisição de dados mostrando os resultados em uma tela ao vivo.

 

Além dos medidores de tensão pré-cabeados correspondentes e seus auxiliares de instalação, o kit contém um módulo de ponte QuantumX e software catman com um projeto de teste pronto para uso, incluindo um certificado de teste pré-configurado como um relatório em formato Microsoft Word. O pacote inclui um ano de manutenção de software.

Pedido nº: 1-PCB-TESTKIT

A assistência técnica para a instalação dos extensômetros e a configuração e implementação da medição em catman está disponível em nosso site.

Kit Compacto

  • Inclui todos os materiais para medição de deformação rápida e fácil em placas de circuito impresso 
  • Estojo portátil incluindo todo o material
  • Instalação flexível em diferentes locais

Permite uma configuração rápida, fácil e flexível - também em locais diferentes.

Excelente Suporte

  • Tutoriais em vídeo sobre a instalação de medidor de tensão em PCBs
  • Seminário dedicado para PCBs oferecido pela HBK Academy
  • Atendimento ao cliente no local disponível

Suporte ideal para todas as tarefas de medição.

Escalável

  • Totalmente compatível com todos os módulos QuantumX e pacotes de software catman
  • Todos os produtos disponíveis na prateleira para novo pedido

Pode ser atualizado com produtos padrão HBM.

Conteúdo do kit de teste PCB

Nome do ProdutoNúmero de material* 
1 pacote de software fácil catman1-CATMAN-EASY
1 QuantumX MX1615B Module1-MX1615B
1 pacote de medidores de tensão 1-LY41-1.5 / 1201-LY41-1.5 / 120
1 pacote de medidores de tensão 1-RF95-1 / 120ZE1-RF95-1/120ZE
1 fonte de alimentação para QuantumX1-NTX001
1 cabo Ethernet1-KAB239-2
1 conector de fiação1-WIRING-MATE
1 pacote de conectores para o módulo MX16151-CON-S1015
Terminais de solda 1 Pack 1-LS71-LS7
1 cobertura de silicone SG2501-SG250
200 panos de limpeza 50 x 50 mm1-8402.0026
100 cm³ Agente de Limpeza RMS 11-RMS1
1 Caneta Flux1-FS01
1 solda, sem chumbo1-LOT-LF
Cabo de fita plana de 20 m 6 x 0,14 mm², 
multicolorido
1-CABP4/20
1 Supercola de cura a frio Z701-Z70
Nome do ProdutoNúmero de material* 
1 fita adesiva1-KLEBEBAND
1 escova plana
1 lupa dobrável
1 régua graduada, 150 mm
1 Caneta de Borracha Dura
1 par de tesouras dentadas e pontiagudas
1 par largo e par de pinças pontiagudas
1 régua flexível
1 sonda dentária com ponta dobrada
1 Cementa Spatula
1 alicate de corte com descascadores de fio
1 placa de Petri 60/15
1 porta-bisturi, mais 6 lâminas
25 g de solda, Ø1 mm
1 rolo de fita adesiva
1 borracha
1 HBM Pen
1 folha de cada lixa grau 180/220/360

* Os conteúdos com os números dos materiais estão disponíveis para encomenda na HBMshop.


Porque esperar?

Solicite mais informações e seu orçamento não vinculativo por nossos engenheiros de vendas da HBM ou compre diretamente o PCB Test Kit na HBMshop.

Fale conosco HBMshop

Procura Assistência Técnica?

Encontre orientações sobre a instalação de medidores de tensão em PCBs e a configuração de medição com QuantumX e software catman DAQ.

Saiba mais


Uma cadeia de medição simples e confiável

O kit de teste PCB portátil e fácil de usar contém, além dos medidores de tensão correspondentes em conformidade com o padrão IPC / JEDEC 9704 e seus auxiliares de instalação, um módulo amplificador de ponte QuantumX e um projeto de medição pronto para uso no software catman DAQ permitindo gerar automaticamente um relatório de teste ou certificado. Do sensor aos resultados: simplesmente " conecte e meça ".


Atualização catman

Com catman Easy, é possível calcular a análise de tensão do extensômetro durante a medição. Para matemática e análises pós-processo adicionais, recomendamos uma atualização para catman AP.

Solução completa para teste de PCB

Você quer resultados como um serviço em vez de produtos? A equipe de engenharia da HBK é voltada para clientes que precisam de resultados de medição para testar placas de circuito impresso.


Documentos e downloads

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.