EP70: Adesivo especial para instalação de strain gauges cilíndricos em parafusos e porcas.
O adesivo de dois componentes EP70 é a primeira escolha para a instalação de strain gauges cilíndricos em parafusos e porcas (LB11 e TB21 ) para medição de tensão, força e vibração. Ele cura sob calor e pode ser usado em uma ampla faixa de temperatura de -40°C a 70°C.
O EP70 é especialmente caracterizado pelo seu manuseio fácil e seguro: a formação de bolhas durante a cura e as inclusões de ar não são mais um problema.
- Faixa de temperatura de aplicação: -40°C até 70°C
- Temperatura de cura: 3h a 60°C
- Etapa de cura opcional: Se a temperatura de operação estiver acima de 50°C, você precisa fazer uma segunda etapa de cura a 100°C por 4h
- Vida útil da mistura: máx. 2h após a mistura
- O adesivo é suficiente para 50 instalações
Compre adesivo EP70 na HBMshop
Não espere e compre o adesivo de dois componentes EP70 para medições em parafusos e porcas diretamente na loja online da HBM.
Você está procurando por Assistência Técnica?
A instalação de strain gauges cilíndricos difere muito do método convencional de instalação de strain gauges planos. Encontre orientação em nossas Notas técnicas sobre unir um strain gauge titleem umtitle strain gauge cilíndrico de colagem de titleparafusotitle e strain gauge de parafuso de fiação de parafuso.
Downloads de Produtos EP70
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Manuais de Operação | ||||
EP70 - Operating Manual | English, German, French | |||
Instruções de segurança | ||||
EP70 - Safety Instructions | Multi idiomas | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||