Perguntas sobre testes ferroviários?
Teremos o maior prazer em ajudá-lo.
Soluções para resultados confiáveis e sólidos de medição, teste e análise de ferrovias
O extenso teste de veículos ferroviários em laboratórios e na via, incluindo a aprovação oficial de componentes mecânicos e elétricos, freios e acústica geral do veículo, é um requisito para conformidade e homologação.
Se o teste físico de componentes individuais ou veículos inteiros é realizado em laboratório, em bancadas de teste de desenvolvimento ou na pista em condições realistas, é necessário examinar:
- Operações seguras e confiáveis
- Durabilidade estrutural, fadiga, robustez e confiabilidade
- Desempenho e eficiência da propulsão
- Cumprimento de demandas legais e padrões internacionais (por exemplo, EN 15227, EN 14363)
Teste Eficiente e Análise de Dados
Para apoiar os fabricantes de veículos ferroviários e ajudar os fornecedores e operadores a validar seus desenvolvimentos e produtos inovadores, a HBK fornece a cadeia de medição completa - uma ampla oferta que inclui não apenas ferramentas para teste, medição e análise, mas também serviços de engenharia e suporte.
A integração flexível de medições de todos os tipos em uma configuração aumenta a eficiência do desenvolvimento, tornando o complexo processo de desenvolvimento e teste mais fácil e menos arriscado, permitindo que os fabricantes desenvolvam veículos eficientes e projetados para máxima segurança.
Mais de 40 anos de experiência global em tecnologia de medição física para o desenvolvimento de bondes, trens do metrô, vagões de passageiros e de carga, unidades múltiplas, locomotivas, veículos especiais e unidades múltiplas de alta velocidade, fazem da HBK o parceiro certo para você. Não hesite em nos contatar, nossos especialistas ficarão felizes em apoiar você e seu projeto de teste - desde a construção da cadeia de medição completa até a análise - e fornecer um fluxo de teste descomplicado e um desenvolvimento eficiente.

Escolha o seu ambiente de teste ferroviário
Laboratório e bancada de teste
Nos testes de laboratório, onde os programas de teste reproduzem perfis operacionais do mundo real, a HBK cuida de todas as medições de teste aceleradas no corpo de prova.
Móvel e no caminho certo
Nos testes de ferrovias móveis, o desempenho do veículo e seus componentes são testados em situações de direção sob o impacto de todos os parâmetros ambientais, como cargas, temperatura, umidade e muito mais.
Benefícios

Equipamento de medição confiável para testes ambientais severos
- Alta qualidade de sinal e largura de banda
- Ampla faixa de temperatura: -40 a +80°C, resistente ao ponto de orvalho
- Alto grau de proteção contra poeira, sujeira e água (IP65/IP67)
- À prova de choque e vibração (grau MIL)

HBK: Parceiro único de serviço e produto
- Experiência completa em medição ferroviária - de consultor de vendas a engenheiro de aplicação
- Solução de software poderosa para DAQ e análise de dados para acelerar a tomada de decisões
- Risco reduzido para testes de bancada e em campo usando equipamentos altamente confiáveis
- Cadeias de medição completas e perfeitamente correspondentes (do sensor ao resultado)
- Serviço internacional onde necessário (treinamento, calibração, engenharia, solução de problemas, etc.)

Usuário amigável
Solução
- Interface de usuário clara garante facilidade de uso em todas as etapas do caminho
- Topologias de sistema centralizado ou distribuído permitem uma flexibilidade máxima
- Escalonável e expansível para investimentos à prova de mudanças
- Automatize seu processo de medição e análise de dados por meio de scripts
Laboratório ferroviário e testes de bancada
A expectativa de vida, eficiência e confiabilidade de um veículo ferroviário depende de sua resistência às cargas mecânicas e às influências climáticas, sem comprometer a segurança e a eficiência.
Os componentes só podem ser aprovados se atenderem aos requisitos específicos estabelecidos pelas autoridades supervisoras nacionais (por exemplo, o escritório ferroviário federal). Os programas de teste estrutural cobrem os verdadeiros requisitos do mercado com medições baseadas em deformação e força usadas principalmente para calcular os danos resultantes de fadiga acumulada. Conhecer as características dos materiais também ajuda os engenheiros a desenvolver componentes e sistemas de treinamento. O uso de tecnologia de medição confiável garante um alto nível de segurança e rastreabilidade dos resultados de medição.
HBK apoia seu teste para:
Integridade Estrutural e Acústica
- Modo de falha e análise de efeitos (FMEA)
- Análise de fadiga baseada em FEM / FEA
- Medição de expansão / tensão mecânica, propagação de fissuras, força, caminhos relativos, aceleração
- Teste de resistência à fadiga de acordo com EN 12663-1, -2; EN 13749
- Medição de torção e oscilação torcional, bem como teste de torção
- NVH - medições de ruído, vibração e aspereza
- Características acústicas e ruído
Teste e análise do trem de força (dinamômetro, energia elétrica, bateria e célula de combustível)
Teste de Componente
- Puxando e direção do impacto
- Teste de resistência à fadiga em engrenagens de tração e amortecedor (EN 15551, EN 15566)
- Acoplamento automático
Análise Elétrica
Solução de problemas
"A HBK é mais do que apenas um fornecedor de ferramentas para medição, teste e análise de dados em nossos programas de validação de veículos ferroviários. A oferta da HBK é basicamente completa, cobrindo muitas aplicações em testes de laboratório, bancada e móveis com análise e gerenciamento de dados centralizados. Eles também têm a experiência ferroviária e a capacidade de resposta de que você precisa quando os trilhos estão fechados para testes e o tempo está passando. "
DB Systemtechnik, cliente HBK
Teste de ferrovia móvel
Sob teste, veículos e componentes estão sujeitos a condições reais de uso. Aqui, a resposta do veículo a impactos típicos, como massa, carga, características da pista e velocidade, é medida.
Existem inúmeras opções de aplicação e casos para aquisição de dados de medição móvel HBK no tráfego ferroviário. Seja investigando o comportamento dinâmico de vagões ferroviários ou verificando parâmetros específicos, a tecnologia de medição HBK não apenas fornece insights valiosos, mas também oferece suporte com testes e corridas de aceitação.
Os testes móveis HBK também ajudam os fabricantes a cumprir os rígidos padrões internacionais de segurança para carrocerias de veículos ferroviários, por exemplo, EN 15227.
A tecnologia de medição HBK é adequada para, entre outras coisas, o seguinte:
Teste e Homologação de Rede Ferroviária
Análise de bogie, caminhão e freio
- Medição do conforto do veículo
- Determinação do coeficiente de inclinação dos parâmetros do veículo, altura do eixo de rolagem, centro de gravidade espacial e coeficiente de torção da carroceria do veículo
- Teste usando conjuntos de rodas de medição
- Teste na pista de torção e flexão no conjunto de rodas (testes de rolamento) de acordo com UIC 544-1
- Investigando a liberdade de movimento em diferentes geometrias de pista
- Teste de controle de freio e mecânica de freio (incluindo medições de forro ou de força da pastilha de freio) de acordo com EN ou UIC
- Testes de proteção de lâmina (WSP) (UIC 541-05 / EN 15595)
- Teste de confiabilidade de parada / força de ruptura dos freios de estacionamento
- Determinação do coeficiente de inclinação e altura do eixo do rolo
- Teste de alta velocidade
Teste de componentes: Acoplamento, Compressores, Geradores e mais
Análise de som e ruído
- Testes de investigação de ruído / testes de ruído de passagem com conjunto de microfone ("câmera acústica")
- Testes de ruído de aprovação de acordo com TSI NOI e EN ISO 3095
- Execução de testes de dinâmica e aprovação de ruído
Teste de pantógrafo
Teste de impacto:
- Testes de impacto dinâmico em contêineres, MEGCs e tanques flexíveis
- Testes de segurança de descarrilamento, testes de colisão ferroviária ou testes de impacto
Solução de problemas
Um sistema para medições e avaliações móveis e de laboratório
Insights analíticos de dados de medição e teste podem ser usados imediatamente para melhorias de design e sistema. Agregue valor aos seus processos mantendo seus processos de teste e condição do veículo no software HBK e relate automaticamente a partir do software em seu formato de dados desejado e de acordo com as especificações EN.
- Sinais de medição analógica, como tensão mecânica, aceleração, pressão, rotação do bogie, deslocamento, ruído e muito mais
- Posição e velocidade por sensores GNSS (baseados em satélite: GPS, Baidu, Galileo, Glonass; Unidades de medição inercial (IMU))
- Aquisição de dados da rede de veículos
- Vídeo e imagem
Beneficie-se do ecossistema de medição HBK: sensores ópticos e elétricos, sistemas de aquisição de dados - QuantumX e SomatXR - e soluções de software para análise e simulação de dados. Oferecendo a você tudo, do sensor ao resultado, a HBK oferece suporte confiável aos seus testes - no laboratório e na pista.

Indo além: Serviço e suporte suplementares
Nossa equipe de serviço e suporte irá ajudá-lo em todas as questões relacionadas a aplicações de teste e medição. Nós oferecemos:
- Uma equipe de gerenciamento de projetos altamente experiente que agrega valor aos projetos de aeronaves
- Serviços de calibração pelo laboratório de calibração HBK, credenciado de acordo com DIN EN ISO / IEC 17025
- Seminários e treinamento pela HBK Academy, treinando você nos princípios de medição, análise de dados ou uso de ferramentas.