Extensão da vida útil
O monitoramento de curto ou longo prazo do comportamento e da integridade das estruturas pode prolongar sua vida útil, além da vida útil do projeto, resultando em enormes economias.
Infraestrutura ferroviária: Monitore pontes, túneis, tril
Cobrindo todas as áreas de soluções de monitoramento para a indústria ferroviária, a HBK também oferece soluções de monitoramento de curto e longo prazo para a infraestrutura ferroviária.
As medições das cargas e tensões aplicadas são necessárias para observar mudanças no material e reagir no tempo. Um sistema de monitoramento confiável pode detectar anomalias a tempo, permitindo que a manutenção e o reparo sejam implementados de forma mais eficiente, o que resulta imediatamente em custos operacionais reduzidos.
Substituir a manutenção orientada por cronograma pela manutenção baseada em condições é o principal objetivo do monitoramento da infraestrutura.

Medindo tensões, forças e movimentos. Monitoramento de deformações devido a movimentos e pressões de montanha durante a construção ou operação. Monitoramento contínuo da estrutura do túnel e de partes difíceis ou inacessíveis do túnel.

Verificações de tensão estática e dinâmica para previsão, fadiga do material e vida útil, como medição de curto prazo ou monitoramento contínuo. Diagnóstico preciso de parâmetros estruturais analisando fatores como vibração, alongamento, caminho e temperatura.

As tensões, forças e deformações de linhas aéreas, trilhos, interruptores, dormentes e na subestrutura podem ser medidas e avaliadas com segurança em difíceis condições eletromagnéticas, químicas e mecânicas.

O monitoramento de curto ou longo prazo do comportamento e da integridade das estruturas pode prolongar sua vida útil, além da vida útil do projeto, resultando em enormes economias.

A detecção precoce de danos leva à prevenção de ativos críticos e falhas estruturais, reduzindo os tempos de intervenção e os custos de reparo.

A instrumentação de estruturas durante a construção pode ser uma ferramenta valiosa para validar métodos sofisticados de construção e novos materiais.
A configuração de medição HBK oferece tudo, do sensor ao resultado, além de serviços totalmente integrados e personalizados.
Beneficie-se de uma ampla gama de sensores ópticos e elétricos, complementados por nossas soluções modulares de DAQ QuantumX e SomatXR para aquisição de dados de longo prazo precisa e confiável, aberta para integração de qualquer sensor. Armazene dados com segurança - localmente no gravador Edge e centralmente em sua nuvem de gerenciamento de ativos - e adicione análises de dados HBK prevendo seu plano de manutenção individual.
Além disso, oferecemos um serviço e suporte competente, até a gestão completa do seu projeto.
Os túneis são o centro de nossa infraestrutura. Eles são encontrados em grandes cidades, montanhas e até mesmo debaixo d'água.
As deformações mecânicas em um túnel podem representar um risco significativo para a segurança, especialmente durante a operação e durante os trabalhos de construção do próprio túnel ou em suas imediações. É fundamental conhecer a estabilidade e confiabilidade da estrutura.
Nos últimos anos, desenvolvemos alternativas poderosas aos sistemas de monitoramento convencionais para as seguintes aplicações:
As estruturas de engenharia civil precisam suportar cargas aplicadas, impactos e cargas ambientais que aumentam exponencialmente. A avaliação do comportamento estrutural resultante está se tornando obrigatória, para que as falhas possam ser detectadas nos estágios iniciais e a segurança seja garantida.
O monitoramento de integridade estrutural on-line permite que as anomalias sejam detectadas a tempo. Isso otimiza a manutenção e reduz os custos operacionais.
Fornecemos soluções de monitoramento para todo o ciclo de vida da estrutura - desde seu projeto, construção e operação, até sua reabilitação e até soluções chave na mão para o fim da vida útil:
Trilhos, interruptores e travessas são importantes para a funcionalidade e segurança de toda a infraestrutura ferroviária. A falha de material devido à exposição a cargas altas e permanentes, mas também às influências climáticas e aos impactos da condução do trem, pode levar a danos e mau funcionamento.
As medições em fios condutores, linhas aéreas e componentes de alta tensão representam desafios especiais para a tecnologia de medição. Produtos compatíveis com ambientes eletromagnéticos são necessários aqui.
Nossa tecnologia de medição ajuda você a:
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Catálogos | ||||
| Infrastructure & Structural Monitoring - Brochure | English | |||
| Mobile Testing & Onboard Monitoring - Brochure | English | |||
| Wayside Train Monitoring - Brochure | English | |||