Eletrônica industrial para educação e aprendizagem Eletrônica industrial para educação e aprendizagem | HBM

Aprendizado prático com tecnologia de medição da HBK

Aprendizes e estudantes que se familiarizam com a tecnologia de medição se beneficiam, em particular, da experiência prática: Usando medidores de tensão (SG) e diferentes tipos de sensores - por exemplo, para força, pressão, torque ou peso - em combinação com amplificadores de medição industriais da HBK, várias aplicações podem ser criadas para fins de educação e treinamento. Isso se aplica aos campos da engenharia mecânica ou elétrica, mas também à informática ou automação.  

Os aprendizes se beneficiam particularmente do fato de que os amplificadores de medição apresentam todas as interfaces e protocolos mais recentes e os sensores HBK representam o padrão industrial. Desta forma, uma variedade de aplicações pode ser facilmente desenvolvida e resultados rápidos de aprendizagem são garantidos. Os aprendizes começam com tarefas simples de medição e trabalham até tarefas mais complexas onde os amplificadores de medição (por exemplo PMX) operam simultaneamente como um sistema de medição combinado com armazenamento de dados e Soft-SPS (IEC61131).

A solução HBK

  • Todos os sensores apropriados de qualidade premium industrial para medidas de força, tensão, pressão e deslocamento
  • Sensores de força baseados em tecnologia SG e piezo
  • Amplificadores de medição robustos e precisos para todos os parâmetros relevantes com sistema opcional de armazenamento de dados de processos
  • Ampla gama de interfaces para o sistema de automação de plantas até a nuvem; palavra-chave "automação aberta".

Tecnologia universal de sensores

  • Sensores industriais padrão robustos para vários parâmetros mecânicos
  • Grande seleção de medidores de tensão (SG).

Do sensor sobre a medição do amplificador para a nuvem

  • Aquisição de todas as variáveis mecânicas estaduais
  • Operação simples via servidor web integrado para resultados rápidos
  • Interfaces modernas de fieldbus e PC, também com conexão na nuvem

Equipado para todas as tarefas

  • Tecnologia de medição econômica com taxas de amostragem rápidas de 20 kHz e alta precisão de medição até 0,01%
  • Alta flexibilidade para várias tarefas de medição e automação mecatrônica
  • Descontos atraentes para universidade/escola

Alguma pergunta? 

Entre em contato com nossos especialistas em aplicações. Teremos o maior prazer em ajudá-lo.

Entre em contato     

Quer saber mais?

Fundamentos de IPC

Você está procurando um meio eficaz e acessível para monitorar seus processos de fabricação dentro do escopo de medição de fabricação? A HBM lhe oferece a solução certa para um controle de produção eficiente e tecnologia de medição de processo.

Saber mais

Bastidores: Fábrica de Aprendizado para Internet Industrial

Uma fábrica de aprendizado em Darmstadt, Alemanha, tenta descobrir como a IIoT pode funcionar para empresas de médio porte com máquinas e processos antigos

Saber mais

Medical product developement at LifeTec

LifeTec specializes in independent contract-based research for businesses and institutions that introduce medical devices or implants onto the market.

Saber mais