For over 65 years, the name HBM stands for reliability, precision and innovation all over the world.
HBM Test and Measurement is the technology and market leader and offers products and services for an extensive range of measurement applications in many industries.
Users worldwide rely on the perfectly matched components of the complete measurement chain that guarantees maximum accuracy of measurement results and enables optimization of the complete product life cycle: from the development through the testing stages, as well as in manufacturing and production.
HBM's product range covers sensors, transducers, strain gauges, amplifiers and data acquisition systems as well as software for structural durability investigations, tests and analysis. The potential fields of application can be found in every branch of engineering and industry in both virtual and physical test and measurement.
HBM – Ledande inom Vägningsteknik, Test och Mät
HBM är världsledande på marknaden inom vägningsteknik, test och mät.
Vår styrka: Innovativa produkter som fastställer standarden för noggrannhet över hela världen. Det är därför så många av våra kunden associerar HBM med "measurement with confidence".
- Innovativa produkter baserade på den senaste forskningen och utvecklingen – från givare genom signalomvandling till mjukvara.
- 50 år av "know-how" inom töjnings- och mätteknik.
- Kundspecifika lösningar för alla typer av applikationer.
HBMs har ett omfattande produktutbud inom områdena vägning, test och mät: Allt från töjningsgivare, givare och sensorer, noggranna förstärkare och signal omvandlande elektronik, datainsamling (DAQ) system och mjukvara för mätningar.
Dessutom har HBM hängivna resurser världen över för designen, utvecklingen och produktionen av kundspecifika givare.
HBMs försäljningsnätverk förser dig med ytterst kompetenta tekniska partners och snabb mätsupport runt om i världen. HBM verkar med hjälp av 27 dotterbolag och försäljningskontor i Europa, Amerika och i Asien med ca 1500 anställda. Dessutom är företaget representerat i ytterligare 40 länder världen över.
Forskningen, utvecklingen och produktionen finns i Darmstadt, Tyskland och även i Marlborough, MA, USA samt Suzhou i Kina.
Vår erkända höga kvalitet är väl dokumenterad: 1986 blev HBM det första företaget i Tyskland som blev belönad med ISO9001 certifikat. 1996 blev HBMs miljö ledningssystem ISO14001 certifierat.
HBM är ett helägt dotterbolag till Spectris plc som i sin tur verkar inom precisions instrumentering och kontroll.