Först i världen: Aseptiska och hygieniska lastceller från HBM

Lastceller är grundläggande element i vägning, mätning och fyllningsprocesser.

PW25 och PW27 aseptiska lastceller möjliggör integration av modern vägningsteknik i aseptiska eller hygienska produktionsprocesser. Effektiviteten av produktionen ökar genom kortare rengöringstider och minimala driftstopp.

PW25 – 'lätt-att-rengöra' lastcell

Den speciella designen utan kanter eller sprickor för PW25 till det ideala valet för applikationer med särskilda krav på rengöring. Tack vare sitt integrerade överlastskydd är single point lastcellen praktiskt taget oförstörbar. Lär dig mer om lastcellen som är lätt att rengöra.

PW27 – hygienisk lastcell

PW27 är den första och enda lastcellen någonsin som har blivit officiellt certifierad som kompatibel med de strikta reglerna inom EHEDG - och är därför lämplig för användning i hygienisk systemdesign. PW27 är lätt att rengöra genom sin optimerade konstruktion utan kanter eller öppningar. Mer information om den hygieniska lastcellen.

PW25 - 'lätt-att-rengöra' lastcell

  • Integrerat, inkapslat överlastskydd
  • Installations kompatibelt enligt industri standard lastcell SP-4
  • Kropp i rostfritt stål med skyddsklass IP68 / IP69K
  • Maximal kapacitet 10 kg och 20 kg
  • Lätt att rengöra

PW27 - hygienisk lastcell

  • EHEDG-certifierad
  • Designad för hygieniska aspekter
  • Aseptisk design för högsta säkerhet
  • Lämplig för fuktiga, aggressiva miljöer
  • Kropp i rostfritt stål med skyddsklass IP68 / IP69K
  • Maximal kapacitet 10 kg och 20 kg
  • Lätt att rengöra
Kontakta Här kan du kontakta oss för att få veta mer om vad HBM kan erbjuda dig.