PMS40: Strain Gauge for Highly Dynamic Pressure Peaks

With transient pressure measurements, e.g. explosions, shock waves or ultrasonic applications, the rise time of the pressure curve is very short and the pressure peaks are high. The PMS40 pressure measurement strain gauge enables high pressure peaks up to 10 kbar to be captured.

Resistant to high pressure

  • Captures high pressure peaks up to 10 kbar 

Enables pressure to be easily and swiftly measured

Easy-to-use

  • Straightforward installation

Suited for applications where it is not bonded

Complete System

The right software to complete the measuring chain

PMS40 Technical Features

 

Ordering
number

Nominal (rated)
resistance

Dimensions [mm/inch]

Measuring grid

Carrier

Ω

a

b

c

d

 

1-PMS40-3/120_E

120

3
0.118

4
0.158

101.4
3.992

6
0.236


Product Literature

Titel / BeskrivningSpråk
Data Sheets
German
English
Russian
Declaration of Conformity
German, English
Other
German
English

Recommended for you

Strain Gauge Services
Would you like to benefit from strain gauge measurements, but not have to perform them yourself? Let us handle complete measurement projects for you!
QuantumX MX1615B
The strain gauge amplifier for measuring all mechanical sizes: For all sensors using full-bridge, half-bridge or quarter-bridge configuration.
Töjningsgivare Tillbehör
Våra tillbehör för trådtöjningsgivare kompletterar vårt utbud och gör att vi kan erbjuda allt du behöver för en bra applicering av töjningsgivare.
Seminarier och kurser
HBM erbjuder kurser och seminarier inom mätteknik oavsett om du är nybörjare eller har flera års erfarenhet.
HBMshop Se priser, tillgänglighet och skriv ut prisinformation.
Begär en offert!

Fråga din försäljningsingenjör

Skicka mig:


Starta din förfrågan

Fråga din försäljningsingenjör

Skicka mig:


Starta din förfrågan

Individuellt erbjudande

Teknisk rådgivning

Snabb återkoppling