Resin cored solder as used in strain gage applications. Soldering wire Ø 0.5 mm (0.03 inch) consisting of solder S-SN60Pb38Cu2 with resin core, type F-SW32. The flux is non-corrosive. Melting range: 183°C to 190°C (361°F to 374°F)

Order Number

1-LOT

Begär en offert!

Fråga din försäljningsingenjör

Skicka mig:


Starta din förfrågan

Fråga din försäljningsingenjör

Skicka mig:


Starta din förfrågan

Individuellt erbjudande

Teknisk rådgivning

Snabb återkoppling