Mätteknikföretaget HBM lanserar töjningsgivare för kompositmaterial

HBM:s M-serie trådtöjningsgivare gör det möjligt att mäta fler lastcykler med mycket högre belastningsnivå än konventionella töjningsgivare, och är därför lämpliga för material som fiberkomposit.

Test- och mätteknikföretaget HBM utvidgar nu sitt redan mycket omfattande produktprogram för trådtöjningsgivare (strain gauges) med en ny serie speciellt utformad för fiberkompositmaterial.

Nya material som fiberkomposit gör det möjligt att uppnå en stabilare struktur jämfört med traditionella stålkonstruktioner, samtidigt som de kan reducerar vikten i konstruktioner som exempelvis flygplan, bilar, båtar, fiskespön och golfklubbor.

I de fall där dessa nya material används nära sina prestandagränser fungerar inte längre normala töjningsgivare, vilket har ställt mättekniken inför nya utmaningar. Därför introducerar HBM nu trådtöjningsgivare i den nyutvecklade M-serien, speciellt utformade för de nya kompositmaterialen.

De nya trådtöjningsgivarna klarar fler lastcykler med en mycket högre belastningsnivå än konventionella töjningsgivare. M-serien har exempelvis nått 10 miljoner lastväxlingar med en belastningsnivå av 2000 µm/m vid analyser av utmattningslivslängden. Livslängden (definierad av S-N-kurvan) har förbättrats genom att en speciell nickel/krom-legering används till mätgittret och glasfiberförstärkt fenolharts för bärfolien.

M-serien är tillgänglig med olika geometrier, mätgitterlängder och anpassad temperaturreaktion. De vanligaste modellerna är omedelbart tillgängliga som lagervara.

HBM Nordic Project Engineering, ett lokalt ingenjörsteam, specialiserade på installation av givare, står till förfogande för att hjälpa kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland med installation av de nya produkterna på fiberkompositmaterial.

Kontakta Här kan du kontakta oss för att få veta mer om vad HBM kan erbjuda dig.