HBM presenterar ny vägningselektronik för krävande processtyrningsapplikationer

PAD digital givarelektronik från HBM har utvecklats för dynamiska fyllnings- och doseringsapplikationer under svåra förhållanden. De har ett rostbeständigt hölje av rostfritt stål och uppnår en IP-klass av upp till IP68/IP69K.

Test- och mätteknikföretaget HBM lanserar nu PAD, en ny digital bryggförstärkare, för applikationer inom dynamisk vägningsteknik vid hårda förhållanden.

Dynamiska fyllnings- och doseringsapplikationer som används under tuffa förhållanden, som inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, ställer stora krav på vägningskomponenterna. HBM introducerar nu ny digital givarelektronik - PAD-serien - på marknaden för processtyrning av dessa applikationer.

Den nya PAD-serien har ett rostbeständigt hölje av rostfritt stål och uppnår en IP-klass av upp till IP68/IP69K, för att tåla rengöring utifrån högsta hygieniska standarder.

PAD digitaliserar signaler från analoga lastceller eller kraftgivare på ett tillförlitligt sätt, även under de svåraste förhållanden i omgivningen. Detta underlättar kundens övergång från analog till digital mätning, med fördelen av en högre signalkvalitet och kontroll.

– Vi har redan sett intresse för den nya PAD bryggförstärkaren från nordiska maskintillverkare. Tack vare dess tålighet mot elektriska störningar, den blygsamma storleken och dess flexibla anslutningar, parat med en hög IP-klass, är det en kostnadseffektiv lösning för applikationer som fyllning, förpackning, kontrollvägning och för vågar med flera mäthuvuden, säger Joachim Lehnert på HBM Sverige.

Andra krävande processapplikationer med givare baserade på töjningsgivarteknik kan integreras med PAD-serien. Hela serien motsvarar lagkraven för handel.

Beroende på kundens behov finns flera olika inkopplingsmöjligheter. PAD finns med färdigkontakterad kabelanslutning mot lastcellen och även med färdigkontakterad kabel för anslutning från PAD mot styrsystem. Denna så kallade Plug & Play-inkoppling innebär säkrare och snabbare inkoppling och mer flexibilitet ur underhållssynpunkt.

PAD-serien erbjuder integrerad mätsignalkonditionering inklusive ett valbart eller automatiskt filter och två integrerade fritt programmerbara digitala I/O-gränssnitt. Användaren kan välja en PAD-enhet som konfigureras antingen via RS485 eller CAN-Open-gränssnitt, vilket också möjliggör analyser och fjärråtkomst i nätverk.

Kontakta Här kan du kontakta oss för att få veta mer om vad HBM kan erbjuda dig.