PMX 資料獲取和控制系統 PMX 資料獲取和控制系統 | HBM

PMX 資料獲取和控制系統: 用於測試台和生產

PMX 是一款高精度,可靠且靈活的的測量系統,用於處理多通道應用的海量資料.

通過工業乙太網介面處理和發送資料。易於使用的 web 介面, TCP/IP 介面用於診斷和設置. 

可直接通過內部軟PLC(IEC-61131 標準)實現小型自動化任務. 

  • 每個模組 2-16個通道(可單獨擴展)
  • 介面: Profinet, EtherCAT, Ethernet IP, TCP/IP
  • 內部存儲 數位校準協定
  • 滿足 IoT (物聯網) 應用要求, 例如遠端診斷,web 集成

高精度

  • 通過可直接存儲在設備中的校準協定,所有的測量資料可追溯 (EN10204 標準)
  • 力感測器,扭矩感測器持續,數位化信號調理
  • 高頻寬,高取樣速率,工業乙太網介面.

安全,可驗證和值得信賴的測量資料。機械和電氣量可靠地資料獲取.

模組化

  • 根據所需測量量和介面進行設備配置
  • 使用多個PMX模組時: 自動同步, 電纜連線簡單
  • LabVIEW/DIAdem 驅動和 API

獨立應用或集成到測試台軟體中: PMX 非常適合您的應用領域.

容易操作

  • 通過 web 介面 (WEB-GUI) 設置和診斷
  • 可選內置 軟 PLC (IEC-61131 標準)
  • 通過 TEDS,支持感測器自動識別
  • 用於處理和分析信號的計算通道易於參數化

高品質的資料獲取系統,與智慧手機一樣操作方便:啟動,遠端診斷,測量鏈參數化 - 通過簡單的流覽器介面即可進行.

 

PMX 資料獲取系統

  • 多種插入卡用於資料獲取和連接介面
  • API 軟體驅動, LabVIEW and DIAdem
  • ePlan 巨集檔案免費下載

有關詳細資訊,請查看技術參數表和操作手冊

Download PMX Brochure

牆體或軌道安裝主機設備 (WGX)

WGX002 主機
  • Integrated, password-protected 3-level user interface (worker/service/administrator)
  • 牆體或 DIN 軌道主機,用於 5 個 PMX 模組,最高 4 個測量通道或兩個 I/O 模組和一個即時乙太網場匯流排模組。
  • 最大 16 測量輸入,24-bit A/D 轉換,每通道取樣速率最高達 38.4 kHz
  • 32 即時計算通道,帶有 峰值/限位值 和數學和科學功能的即時計算通道。
  • 更短的設置時間和測試週期,最高達 1000 參數集/測量程式 存儲於 PMX.
  • USB 2.0 主機介面.
  • 內置, 密碼保護 3級別使用者介面 (操作/服務/管理員)
WGX001 主機
  • 規格:與WGX002相同
  • 使用附加的 CODESYS 軟 PLC (IEC61131-3) 以及 web 視覺化和 CANopen (ISO11898) 介面

PX401 - 類比輸入信號和有源感測器測量模組

 精度等級: 0.1

  • 4 通道測量模組
  • 類比輸入信號和有源感測器 (+/-10 V 電壓, +/-20 mA 電流).
  • 包括感測器電源和 1-線-TEDS (感測器識別)

   

  

 


 

PX455 - 全橋和半橋,力感測器和稱重感測器測量模組

精度等級: 0.05 全橋 - 0.1 半橋

  • 4 通道測量模組
  • 全橋和半橋,力感測器和稱重感測器測量模組(應變片, 電感感測器, LVDT, 電位計).
  • 包括 0-線-TEDS (感測器識別).
  • 與SD01A Zener barriers 組合使用時,感測器也可用於潛在爆炸性環境,測量電路類型 (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).
  • 電阻溫度計 (Pt 100)

         

 

 


 

PX460 - 頻率測量和計數器模組

精度等級: 0.01

  • 4 通道測量模組.
  • 可連接 4 個扭矩法蘭 (T10, T12, T40) 用於扭矩或轉速測量.
  • 通道 1 和 3: 頻率測量.
  • 通道 2 和 4: 頻率 (數位,電感),計數器,編碼器,SSI,PWM(TMC協定即將推出)。
  • 包括兩次分流校準和兩次 1-線-TEDS (感測器識別)

      

 

 


 

PX878 - 帶數位和類比輸出的多I / O模組
 

精度等級: 0.1

  • 八個數位輸入,八個數位輸出,五個類比輸出 (± 10 V).
  • I/O 功能可自由調整.
  • 可以通過類比信號輸出測量通道或計算通道

  

 

 


 

工業乙太網介面卡
 

  • 可以選配ProfiNET,EtherCAT或乙太網/ IP介面
  • 所有模組均已通過使用者組織認證
  • 交付中包括設備描述檔
  • PX01PN: 通過ProfiNET(RT和IRT協議)實現自動化任務的即時乙太網卡(ProfiNET設備)。
  • PX01EC: 即時乙太網卡(EtherCAT從站,畫面播放速率高達9.6 kHz)。
  • PX01EP: Ethernet/IP 介面卡用於將 PMX 集成到 Ethernet/IP 網路

profinet logoethercat logo

PMX 軟體 - 快速訪問生產資料 - 靈活且易於使用


PMX WebServer - 內置到設備中: 標準化軟體介面確保訪問所有設備參數用於配置,控制和分析。全新的軟體和控制技術,迄今可從智慧手機和平板電腦訪問.

  • PMX-WebServer 內置於設備。
  • 三種不同用戶級別(相應用戶許可權)可用於確保訪問PMX和過程。
  • 標準化軟體介面確保訪問所有設備參數用於配置,控制和分析。
  • 乙太網和互聯網技術可確保遠端存取,節約費用
  • 簡單且無差錯軟體安裝
  • 直觀的使用者和管理員介面,控制更直觀

 

 
使用其他軟體進行測量資料分析和品質保證:

catman 是測量工程師的專業工具,測量資料可以以不同的格式保存,例如 BIN, RPCIII, MAT, ASCII or XLS.

PMX 驅動包 可以將設備集成到LabVIEWTM*, DIAdem*, MLab (sd.Solutions) 或使用 .NET API (C++, C#, VB.NET) 集成到專有軟體.

 

First steps with PMX:

 

Sensor adjustment with PMX:

 

Download the CAD step files for this product!
PMX CAD step files

Product Literature

題目/描述語言
參數表
PMX - Caractéristiques techniques French
PMX - Data Sheet English
PMX - Datenblatt German
PMX - Folha de dados Portuguese
PMX - Hoja de características Spanish
PMX - Prospetto dati Italian
PMX - Технический паспорт Russian
PMX - 데이터 시트 Korean
PMX - データシート Japanese
PMX - 數據表 Chinese
產品手冊
PMX - Brochure English
PMX - Brochure French
PMX - Broschüre German
PMX - Folheto Portuguese
PMX - Folleto Spanish
PMX - Opuscolo Italian
PMX - брошюра Russian
PMX - 브로셔 Korean
PMX - ブローシャー Japanese
PMX - 小冊 Chinese
操作手冊
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
PMX - Bedienungsanleitung German
PMX - Operating Manual English
快速操作指南
PMX - Quick Start Guide English, German
驅動
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Date: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Size: 28 MB
Related Documents: Release Notes

多語言
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Size: 67 MB
Related Documents: Release Notes

多語言
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

多語言
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

多語言
PMX Matlab Driver

The driver allows to integrate PMX into Matlab. It includes also an executable example.

Matlab has to be already installed.

This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 09/2019  |  Version: 1.0  |  Size: 919 KB

多語言
安全指南
PMX - Safety Instructions French, German, English
證書
PMX - Ethernet/IP-Certificate English
PMX - ProfiNet-Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity 多語言
PMX - EU Declaration of Conformity 多語言
PMX - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
Device Descriptions
PMX EDS files (Ethernet/IP)

PMX device description file for Ethernet/IP.

Date: 02/2015  |  Version: 0.24  |  Size: 62 KB

多語言
PMX GSDML files (ProfiNet)

PMX device description files for ProfiNet RT and IRT.

Date: 02/2015  |  Version: 2.3  |  Size: 84 KB

多語言
PMX XML files (EtherCat)

PMX device description file for EtherCat.

Date: 02/2015  |  Version: 1.3  |  Size: 58 KB

多語言
固件
PMX Firmware and WebServer

Archive including all current files for firmware and PMX WebServer.

To update firmware and WebServer the existing WebServer in the PMX can be used (no additional software or hardware needed).

Note: Please unzip the PMX-firmware download-file to get a .tgz file, which than directly can be uploaded into PMX via the PMX-webserver (menu: Firmware update in the admin level).

 

Date: 06/2021  |  Version: 4.6  |  Size: 38 MB
Related Documents: Release Notes

多語言
軟體
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 09/2023  |  Version: 5.6.2  |  Size: 473 MB
Related Documents: Release Notes

多語言
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

多語言
PMX CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Date: 06/2018  |  Version: 2.00  |  Size: 38 MB

多語言
PMX Codesys Examples

This is a collection of Codesys software achives for typical requirements around PMX.
They show a step-by-step solution up to the running project in Codesys and PMX.

Available languages: german, english.

  • PMX Web-visualisation
  • PMX in CAN-Master and -Slave mode
  • PMX with CAN-modules for temperature and climate measurements
  • PMX with Client-Server communication via TCP/IP
  • PMX with integrated data-storage on internal memory or USB-stick
  • Pressmonitoring
  • Windmeter integration
  • Extending PMX with ClipX modules
  • Test-profiles import via Excel

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

Date: 05/2019  |  Version: 4.0  |  Size: 284 MB

多語言
PMX CodesysV3

Archive including all current files for CodeysV3.5SP7 software installation and PMX-Package V3.5.7.10

Date: 03/2016  |  Version: 1.03  |  Size: 635 MB
Related Documents: Release Notes
Release Information CODESYS_V3.5 SP7 Patch 4
Features and Improvements V3.5 SP7
CODESYS Quick Start

多語言
PMX Example EtherCat Project

This example considers a simple test assembly including a Beckhoff PLC CX1020 and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the EtherCat and shown is a visualization panel. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Beckhoff TwinCat software via EtherCat. This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2014  |  Size: 1 MB

多語言
PMX Example Ethernet/IP Project

This example considers a simple test assembly including a AlanBradley PLC Compact Logix L24ER and a PMX.

In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Ethernet/IP.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into AlanBradley's software RSLogix 5000 via Ethernet/IP.

This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2014  |  Size: 2 MB

多語言
PMX Example Profinet Project

This example considers a simple test assembly including a Siemens CPU315-2 PN DP and a PMX.

In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Profinet.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Siemens' Step7 software via Profinet.

This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2014  |  Size: 2 MB

多語言
PMX Parameter Set Reader

This service-tool visualizes, transfers and stores parameter settings from a PMX parameter-set file in a txt-file. Legal notice: The tool do not imply any warranty or guarantee

Date: 05/2019  |  Version: 1.3  |  Size: 4 MB

多語言
Tech Notes
PMX Tech Notes

This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Available languages: German, English and French.

  • PMX with Codesys and Codesys WebVisualisation
  • PMX as CANmaster and CANslave (read/write CAN messages)
  • PMX with IEPE-sensors, T40 or T210 torque-sensors, Piezoelectrical-sensors
  • Read sensor signals via CAN, e.g. torque/speed (T12), temperature, climate
  • PMX with calculated channels:
    • Event-counter, X-borders, tolerance-band, tolerance-windows, result-force
    • Mechanical work, stress-analysis
    • Combined trigger output
    • 6x6 Matrix-compensation (noise reduction for Multi-Component sensors)
    • PID-regulator, PT100-measurement
    • Torsional Vibration with T40/T12/T10 and CASMA-filter
  • PMX integration in a PC-network (Windows or Linux)
    • Using the PMX dotNET-API
    • Using the PMX command-set under LabView
    • Using PMX together with catman for DAQ and Cloud and PowerBI applications
  • PMX integration in an automation-network
    • EtherCat and TwinCAT(Beckhoff)
    • ProfiNet (Isonchronus-Real-Time (IRT) and Simatic-manager (TIA-portal, Siemens)
    • Ethernet/IP and RSLogix (Rockwell Automation)
  • PMX NTP-synchronisation with QuantumX
  • PMX with internal Dats-Storage or on USB-Stick
  • PMX with internal Object-Dictionary and device-to-device communication

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX.
The examples do not imply any warranty or guarantee.

多語言
HBMshop 查看價格、庫存並獲得報價