Ab sofort werden die Miniatur-Rosetten auch mit Geometrien zur Messung nach JEDEC/IPC 9704 angeboten.
Dehnungsmessstreifenrosette RF9 für Messungen auf elektrischen Leiterplatten
Die Miniatur-DMS-Rosette RF9 ist in der kleinsten Variante durch ihre drei gestapelten Messgitter nur 5 mm groß. Ihr kleiner Durchmesser ermöglicht es, einen zweiachsigen Spannungszustand mit unbekannter Hauptspannungsrichtung auf engstem Raum zu ermitteln. So eignet sich die DMS-Rosette besonders für Messungen auf elektrischen Leiterplatten oder besonders kleinen Bauteilen.
Folgende Varianten sind erhältlich:
Ab sofort werden die Miniatur-Rosetten auch mit Geometrien zur Messung nach JEDEC/IPC 9704 angeboten.
Wenn wenig Platz ist: Analyse zweiachsiger Spannungszustände mit unbekannter Hauptspannungsrichtung auf kleinster Fläche
Kein Löten auf dem Dehnungsmessstreifen
Zeit sparen und sofort loslegen!
Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm] | Maximale Speisespannung [V] | |||
Messgitter | Träger | |||||
Ω | a | b | c | |||
|
|
|
|
| ||
1-RF91-0.8/120ZE | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF93-0.8/120ZE | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF95-0.8/120ZE | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF91-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5,2 | 1 | |
1-RF93-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5,2 | 1 | |
1-RF95-1/120ZE* | 120 | 1 | 1 | 5,2 | 1 | |
1-RF91-0.8/120_W | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF93-0.8/120_W | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF95-0.8/120_W | 120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
1-RF91-1/120DE* | 120 | 1 | 1 | 5,2 | 1 | |
1-RF91-1.4/350VE* | 350 | 1,4 | 1,4 | 6 | 1 | |
1-RF93-1.4/350VE* | 350 | 1,4 | 1,4 | 6 | 1 | |
1-RF95-1.4/350VE* | 350 | 1,4 | 1,4 | 6 | 1 |
* JEDEC/IPC 9704 konform
Im Video erfahren Sie, wie Sie die RF91-Miniaturrosette auf eine Leiterplatte (PCB) kleben:
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
TechNote PCB Strain Measurement | English | |||