Präzise Messergebnisse auch in rauer Umgebung
Biegestabwägezelle Z6R – Robust, leicht zu reinigen, kompatibel zu Z6
Die eichfähige Biegestabwägezelle Z6R ist für Nennlasten von 20 bis 200 kg ausgelegt und mechanisch sowie elektrisch kompatibel zur bewährten, von HBM entwickelten Wägezelle Z6, die weltweit Standards gesetzt hat. Dabei stellt Z6R den Marktstandard in den Schatten und garantiert Bestleistungen, wenn es um den Einsatz in hygienischen Anwendungen oder rauer Umgebung geht.
Kostenloser Fachartikel: Kosten sparen durch geringere Reinigungszeiten
Sie sind kompakt und vielfältig einsetzbar: Biegestabwägezellen. Die Wägezelle Z6 mit Faltenbalg hat sich weltweit zum Standard entwickelt und wurde millionenfach produziert. Die neue Generation der Biegestabwägezellen ermöglicht nun dank eines robusten, innovativen Designs geringere Reinigungszeiten.
- Der spezielle Aufbau von Biegestabwägezellen
- Wie robustes Design die Produktionsprozesse effizienter machen kann
- Wie mit modernen Biegestabwägezellen die Reinigungszeiten an Maschinen minimiert werden können
Registrieren Sie sich hier, und Sie erhalten direkten Zugang zum Fachartikel!
Das Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl ist äußerst robust und hält extremen mechanischen Belastungen sowie aggressiven Medien stand. Das geschützte schmutzabweisende Design ohne Spalten und Kanten ermöglicht den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung, der Produktion von Pharmazeutika oder beim Verpacken von Baustoffen, da die Wägezelle leicht zu reinigen ist und Flüssigkeiten gut abtropfen.
Ob in Verpackungsmaschinen oder in Dosierwaagen – Z6R reduziert Stillstandszeiten und garantiert präzises Verwiegen in rauer Umgebung. Ein echtes Plus für Waagenbauer und Anlagenbetreiber!
Bringen Sie mehr Ausdauer in Ihre Produktion – holen Sie Z6R in Ihr Team!
- Nennlast: 20 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg
- OIML-Genauigkeitsklasse: D1, C3
- Zulassungen und Zertifikate: OIML, IECEx, ATEX
Hart im Nehmen
- Schutzart: IP68/IP69K
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Hält aggressiven Medien wie z.B. Reinigungsmitteln stand
- Explosionsgeschützte Varianten erhältlich
- EMV-geprüft
- Hält Hochdruckreinigern stand
Ohne Ecken und Kanten
- Schmutzabweisendes Design ohne Spalten und Kanten
- Hermetisch verschweißt
- Elektropolierte Oberfläche
- Flüssigkeiten perlen ab
Leicht zu reinigen: Für hygienische Anwendungen und den Einsatz in staubiger Umgebung geeignet
Bleibt sich treu
- Die Abmessungen sind identisch mit denen der Wägezelle Z6
- Z6 und Z6R sind zudem elektrisch kompatibel - ein Austausch ist problemlos möglich
Weniger Rüst- und Stillstandzeiten durch einfache Integration und Langlebigkeit
CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle
Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.
Explosionsgeschützte Version verfügbar
Optional verfügbar:
- Ex-geschützte Designs nach ATEX und IECEx