T21WN: Messwelle für Drehmoment, -zahl und -winkel T21WN: Messwelle für Drehmoment, -zahl und -winkel | HBM

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht mehr hergestellt wird. Sein Nachfolger ist die Drehmoment-Messwelle T210. 

Drehmoment-Messwelle T21WN: Drehmomente messen bis 200 Nm

T21WN misst per berührungsloser Energie- und Messsignalübertragung auf Basis der Dehnungsmessstreifen-Technologie Drehmomente. Die Messwelle eignet sich für zuverlässige Messungen kleinerer statischer und dynamischer Drehmomente an nicht-rotierenden und rotierenden Komponenten. Das Ausgangssignal beträgt bei Nennmoment +/-10 V. Zusätzlich steht standardmäßig ein 10 kHz+/- 5 kHz-Ausgang für Drehmoment zur Verfügung. T21WN kommt z.B. in Lager-Prüfständen sowie in Material- und Haptiktests bei Medizintechnik-Anwendungen und in Forschungslaboren zum Einsatz. Wie der Vorgänger T20WN lässt dich die T21WN auch mit dem robusten Klemmenkasten VK20A einfach und schnell in die Messkette integrieren.

HBM-Genauigkeitsklasse: 0,2
Nenndrehmomente: 0,1 Nm bis 200 Nm
Nenndrehzahl (min-1): bis zu 20.000

Alles inklusive

  • Drehzahl- oder Drehwinkel-Messung mit integriertem Messsystem
  • Drehzahlmessung mit 360 Impulsen/Umdrehung
  • Einfach zu integrieren mit kompakter Bauart
  • Wartungsfreier Betrieb

Praktische und flexible Lösung für Drehmoment-Messungen in vielen Einsatzbereichen

Flexibel

  • Standardmäßig Spannungs- und Frequenzausgang (+/- 10 V; 10 kHz+/-5 kHz)
  • EtherCAT und PROFINET  
  • Messbandbreite bis 1 kHz 
  • Drehzahlbereich bis 20000 min-1 
  • Eingangsspannung 10 bis 28,8 V

Einfache und schnelle Integration in die Messkette und sichere Nutzung

Umfangreiches Zubehör

  • Aufnehmeranschlusskabel in verschiedenen Längen (5 m, 10 m)
  • Kabelbuchse 12-polig
  • Faltenbalgkupplungen
  • Klemmenkasten VK20A
  • Interface-Module TIM-EC/TIM-PN/ClipX

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.