Präzise Messergebnisse mit hochwertiger und geschützter DMS-Wägezellen-Technik
Plattformwägezelle PW28: Massen von 5 kg bis 75 kg präzise wiegen
Die Plattform-Wägezelle PW28 erfüllt die Genauigkeitsklasse C3 Multi Range bzw. optional die noch höhere Genauigkeitsklasse C4 Multi Range und liefert mit einem Höchstteilungsfaktor von bis zu y = 20.000 verlässliche und sehr präzise Messergebnisse. Dank ihrer hohen Steifigkeit eignet sie sich optimal sowohl für statische als auch dynamische Anwendungen. Ihr Gehäuse aus Edelstahl und die Schutzart IP67 sorgen für einen sicheren Einsatz im industriellen Umfeld. Alle Messbereiche der PW28 verfügen über einen integrierten gekapselten Überlastschutz und halten somit auch unvorhersehbaren Überlasten stand.
- Genauigkeitsklasse: C3 MR, C4 MR gemäß OIML R60
- Nennmessbereich: 5kg – 75 kg
Präzise
- Exaktes Messen bis Genauigkeitsklasse C3 Multi Range / C4 Multi Range (nach OIML R60)
- Präzise Ergebnisse mit hohem Höchsteilungsfaktor von bis zu y = 20.000
- Hohe Biege- und Torsionssteifigkeit
- Kompensierter Eckenlastfehler
Robust
- Gehäuse aus nichtrostendem Stahl
- Resistent gegen Feuchtigkeit und Schmutz im industriellen Umfeld mit Schutzart IP67 (nach EN 60 529)
- Integrierter gekapselter Überlastschutz
Sicherer Einsatz im industriellen Umfeld durch hohe Schutzart und gekapseltem Überlastschutz
Variabel
- Verfügbar in sechs Nennlasten (5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, 75 kg)
- Erhältlich als Standardversion mit Höchstteilungsfaktor von y = 10.000 oder alternativ als Version mit einem Höchstteilungsfaktor von y = 20.000
- Robuster Stecker M12 ermöglicht den variablen Anschluss verschiedener Kabel
Vielseitig einsetzbar dank sechs wählbaren Nennlasten und der Anschlussmöglichkeit verschiedener Kabel
CAD Drawings and CAD Models
Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt
Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.
Umfangreiches Zubehör
Für die PW28 ist umfangreiches Zubehör erhältlich:
- Kabel in unterschiedlichen Längen und Ausführungen
- Anschlussstecker in Standard- und Winkelausführung
Weitere Infos finden Sie im Datenblatt.
Produktliteratur
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
PW28 - Caractéristiques techniques | French | |||
PW28 - Data Sheet | English | |||
PW28 - Datenblatt | Deutsch | |||
Montageanleitungen | ||||
Plattformwägezellen - Montageanleitung | French, Deutsch, English | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
PW28 - Bedienungsanleitung | English, Deutsch, French | |||
Sicherheitshinweise | ||||
PW28 - Sicherheitshinweise Zone 2/22 | Deutsch | |||
Zertifikate | ||||
PW28 - OIML Certificate | English | |||
PW28 - Test Certificate | English | |||
Konformitätserklärung | ||||
PW28 - Declaration of Conformity | sprachunabhängig | |||
PW28 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Explosionsschutz: Konformitätserklärung | ||||
ExGuide 18 ATEX 0002 X - Konformitätserklärung | English, Deutsch | |||