Exactitude des mesures grâce à une grande résolution et la réduction du bruit de fond
QuantumX MX410B : Mesure de signaux capteurs jusqu'à 200 kéch/s
Le module d’acquisition de données QuantumX MX410B dispose de 4 voies de mesure universelles. Il se caractérise par sa précision et sa rapidité en acquisition des données. Il répond favorablement à un large panel d’application et offre un excellent rapport coût-performances.
Le MX410B est un module de la famille QuantumX. Il permet de mesurer rapidement et avec précision des grandeurs mécaniques comme la force, le déplacement, la pression, l'accélération, la vibration et le bruit. Cet appareil de mesure est approprié à un grand nombre d’applications et s’adapte facilement aux analyses dynamiques sur bancs d'essai.
Le MX410B peut être utilisé de manière autonome ou être associé avec d'autres modules de la famille QuantumX permettant ainsi une évolutivité maximale. Il est intégré dans beaucoup de machines et utilisé dans l’aéronautique, l'industrie automobile, en recherche et développement comme par exemple dans les crashs tests, les analyses de vibration ou bien les essais acoustiques et les analyses de pression acoustique. La bande passante élevée de 160 dB du MX410B permet à l'amplificateur de mesure d'acquérir des vibrations et des bruits avec une très grande précision.
HBM propose la chaine de mesure complète allant du capteur au logiciel d’analyse des données en passant par les amplificateurs de mesure. Le QuantumX MX410B offre une très grande précision et un excellent rapport coût-performances. C’est une solution attractive pour des mesures complexes et hautement dynamiques.
- Classe d'exactitude : jusqu'à 0.05%
- Taux d’échantillonnage par voie : jusqu'à 100 kéch/s
- Taux d’échantillonnage en mode 2 voies : jusqu'à 200 kéch/s
- Bande passante : 40 kHz
Résultats précis
- Convertisseur A/N haute résolution (24 bit) qui facilite la mesure synchrone et parallèle des mesures
- Suppression du bruit
- Filtre passe-bas en option (Bessel et Butterworth) de 0.1 à 20.000 Hz
- Routines AutoCal permettant une compensation à 100% des longueurs de câble et des effets de la température
- Calcul en temps réel de crêtes et RMS
![white check mark in green circle](/fileadmin/mediapool/images/icons-pictograms/pictograms/symbols/check_70px.png)
Intégration rapide
- Intégration sûre et rapide grâce aux entrées isolées électriquement
- Installation facile des capteurs avec la fonction TEDS
- Facilement extensible en utilisant les autres modules QuantumX de façon répartie ou centralisée
- Quatre sorties analogiques en temps réel avec une résolution sur 16 bits et temps de latence faible
![white check mark in green circle](/fileadmin/mediapool/images/icons-pictograms/pictograms/symbols/check_70px.png)
Intégration facile et grande évolutivité en tant que module de la série QuantumX
Utilisation universelle
- Quatre entrées qui peuvent être configurées individuellement
- Jusqu'à six types différents de capteur peuvent être raccordés sur chaque voie
- Compatible avec les types de capteur suivants: Jauges de contrainte câblées en demi pont et pont complet (Courant Continu ou Fréquence Porteuse), capteurs piézorésistifs pont complet, capteurs inductifs en demi pont et pont complet, mais aussi des tensions, courants et IEPE (ICP)
- Logiciel d'analyse avancé catman
- Transmission facile des données via Ethernet
- Large plage de tension d'alimentation (CC) de 5 à 24 V qui peuvent être configurés pour chaque voie
![white check mark in green circle](/fileadmin/mediapool/images/icons-pictograms/pictograms/symbols/check_70px.png)
Solution de mesure universelle avec un choix complet de capteurs et logiciel d'analyse puissant
![](/fileadmin/mediapool/images/products/software/catman/catman_monitor_teaser.png)
HBM catman: More than just data acquisition
catman data acquisition software simplifies the acquisition, visualization and analysis of your measurement data.
Also available as ruggedized version
- SomatXR MX411B-R: Ultra-rugged universal data acquisition module for highly dynamic measurement tasks.
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
QuantumX MX410B Fichiers CAD | ||
QuantumX MX410B Fichiers CAD pour les accessoires |
Littérature produit
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
QuantumX MX410B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX410B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX410B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX410B - 數據表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuels d’emploi | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
Accessoires | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX Adapter BNC to SubHD15 (SUBHD15-BNC) - Information | English, German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
QuantumX SCM-HV - Guide rapide | Français, German, English | |||
QuantumX SCM-SG120/350/700/1000 - Quarter Bridge Adapter | English, German | |||
Driver | ||||
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Date: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Size: 11 MB
| Multilingue | |||
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| Multilingue | |||
HBM Common API 6.2
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Date: 01/2022
|
Version: 6.2
|
Size: 28 MB
| Multilingue | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Size: 67 MB
| Multilingue | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multilingue | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multilingue | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
QuantumX - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Firmware | ||||
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Date: 07/2023
|
Version: 4.46.16.0
|
Size: 14 MB
| Multilingue | |||
Logiciel | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 09/2023
|
Version: 5.6.2
|
Size: 473 MB
| Multilingue | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| Multilingue | |||
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Date: 06/2018 | Version: V2.33 | Size: 5 KB | Multilingue | |||
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Date: 07/2023
|
Version: 4.14.1
|
Size: 609 MB
| Multilingue | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multilingue | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multilingue | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multilingue | |||
TECH NOTE - Noise Analysis using QuantumX and catmanAP
This TECH NOTE shows the possibilities and potential in using one single solution for your projects acquiring all crucial quantities - mechanical, thermal, electrical, noise, visual and position over to data storage, analysis and reporting using QuantumX and catmanAP software. | English | |||
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)
Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | Multilingue | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||
TN119_HBK_IEPE-Sensing.pdf
IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | English | |||