Medições de alta precisão com sensor de temperatura integrado e tecnologia de strain gauges de ponta.
Transdutor de pressão P3 Top Class BlueLine: Medição de alta pressão com máxima precisão
O transdutor de pressão P3 Top Class BlueLine mede pressões extremamente elevadas, até 15.000 bar com classe de exatidão 0.25, demonstrando assim excelente precisão no mercado. É ideal para tarefas de medição em pesquisa e desenvolvimento, como por exemplo em bancadas de teste hidráulico devido ao uso de tecnologia de strain gauges de alto padrão HBM. Seus sensores de temperatura integrados facilitam a compensação das influências de aquecimento e resfriamento, garantindo assim, máxima exatidão, mesmo com variações extremas de temperatura.
O P3 Top Class BlueLine pode suportar pressões extremamente elevadas devido ao seu corpo de medição monolítico e a prova de corrosão. Cada transdutor de pressão é testado e entregue com relatórios completos e individuais que oferecem dados completos para facilitar medições ainda mais precisas. O transdutor P3 Top Class BlueLine é o resultado de anos de experiência da HBM, o que o torna um produto de tecnologia de ponta para aplicações de medição de altas pressões.
- Classe de exatidão: até 0.25
- Pressão nominal: até 15.000 bar
- Grau de proteção: IP67
Medição precisa
- Medição precisa devido a classe de exatidão de 0.25
- Sensor de temperatura integrado para compensação das influências de aquecimento e resfriamento
- Medições estáticas e dinâmicas com tecnologia de strain gauges HBM
Projeto robusto
- Corpo de medição robusto em aço monolítico
- Resistente a corrosão, mesmo em ambientes químicos
- Resistente a poeira e umidade permanentes, com grau de proteção IP67
- Capacidade de até 10 milhões de ciclos de carga
Extremamente durável com corpo de medição em aço monolítico e a prova de corrosão.
Sophisticated configuration
- Disponível com três faixas de pressão nominais (5.000, 10.000, e 15.000 bar)
- Ampla faixa de temperatura de trabalho, de -40 °C a +100 °C
- Conector padrão LEMO e cabo M20 x 1.5
Integração fácil devido a identificação automática do sensor e conectores padrão.
P3 Top Class BlueLine: Documentação
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Caractéristiques techniques | French | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Data Sheet | English | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Datenblatt | German | |||
P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - データシート | Japanese | |||
P3TCP/P3MBP - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
La technologie de mesure de pression chez HBM | French | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Instruções de Montagem | ||||
P3 Top Class BlueLine - Mounting instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
P3 Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||