MGAII/ME - Cartões de medição no padrão Eurocard 19" MGAII/ME - Cartões de medição no padrão Eurocard 19" | HBM

Sistema de medição MGAII/ME: Eletrônica de medição industrial para cartões plug-in

O sistema de medição MGAII / ME fornece diferentes placas plug-in ME que permitem a aquisição de várias grandezas de medição relacionadas ao processo, como força, pressão, peso ou torque, que são ideais para processamento centralizado de dados em um gabinete de controle. Quer sua aplicação envolva medição rápida de força em aplicações de perfuração e prensagem ou tarefas de pesagem que exijam boa estabilidade a longo prazo, o MGAII / ME é baseado em tecnologia de medição que é ideal para permitir uso versátil em linhas de produção e montagem. O design robusto do sistema de medição e a excelente compatibilidade eletromagnética (EMC) garantem resultados confiáveis, até a classe de precisão 0,1, com uma resolução muito alta, devido à sua tecnologia de medição de faixa dupla.

Classe de precisão: 0,1
Habitação: formato de cartão plug-in de 19 polegadas
Saída de tensão: ± 10 V
Entradas de medição: para sinais comuns em produção, bancadas de teste e tecnologia de pesagem

 

Atenção: MGAII/ME está disponível até o final de 2019 e está sendo substituído pelo novo e preciso condicionador de sinais ClipX!

Saiba como atualizar seu módulo! 

Documentação técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
MGA II - Data Sheet English
MGA ll - Caractéristiques techniques French
MGA ll - Datenblatt German
MGA ll - Dati tecnici Italian
Catálogos
Control de procesos industriales con HBM - Folleto Spanish
Controle de processo industrial com HBM - Folheto Portuguese
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo Italian
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 Korean
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット Japanese
HBM的工业过程控制 - 手册 Chinese
Industrial process control with HBM - Brochure English
Industrielle Prozesskontrolle mit HBM - Broschüre German
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure French
Manuais de Operação
ME10 - Manuale di istruzione Italian
ME10 - Operating Manual French, German, English
ME250 S6 - Manuale di istruzione Italian
ME250 S6 - Operating Manual English, German
ME30 - Manuale di istruzione Italian
ME30 / ME30S8 - Operating Manual French, English, German
ME50 - Manuale di istruzione Italian
ME50 - Operating Manual French, German, English
ME50S6 - Operating Manual French, German, English
MGA II - Operating Manual English
MGA ll - Bedienungsanleitung German
MGA ll - Manuale di istruzione Italian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
Software
MGA II CAE data for Eplan Electric P8

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.

Data: 03/2012  |  Versão: 1.00  |  Tamanho: 19 MB

Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.