Electrónica digital para transductores AD112d Electrónica digital para transductores AD112d | HBM

La electrónica de acondicionamiento de señal AD112D convierte en señal digital la señal analógica de sensores de galgas extensométricas y células de carga. Permite incorporar precisión digital a los sistemas analógicos ya existentes, con un importante ahorro de tiempo y dinero. Dispone de funciones de pesaje estandarizadas integradas, con las que resulta sencillo implantar básculas de todo tipo, básculas de control dinámicas y sistemas de llenado

  • Clase de precisión: 0,01
  • Interfaces: RS-485 (4 hilos, comunicación full duplex) o CANopen
  • Entradas de control: dos, cada una de ellas configurable como una entrada o una salida digital
  • Parametrización: mediante el software gratuito PanelX de configuración, medición y análisis

Nota: la electrónica AD112D solo se comercializa en unidades de 10 o 50 componentes.

Alta calidad de medida

Para sensores de galgas extensométricas y células de carga con velocidades de salida ajustables de hasta 1200 medidas por segundo. Dispone de filtros digitales, funciones de activación e interruptores de valor límite, y es una excelente alternativa como equipo todoterreno digital.

Digitalización segura y estable de medidas, con almacenamiento de parámetros.

Universal

Por su facilidad de manejo, sus modos de filtrado y sus opciones de análisis y ajuste, esta electrónica también resulta idónea para básculas de control dinámicas y máquinas de dosificación y llenado. La AD112D tiene dos entradas o salidas de control digital configurables, y ledes de estado.

Práctica funcionalidad y funciones de evaluación.

Facilidad de integración

Esta electrónica compacta se puede integrar fácilmente en distintos entornos de sistema mediante interfaces RS-485 (4 hilos, comunicación full duplex) y CANOpen. La puesta en servicio se realiza desde un PC, utilizando el software gratuito PanelX, con funcionalidad de visualización y registro de datos de medida, y de API.

Implantación rápida y universal a un precio asequible.

Parametrización mediante el software gratuito para PC PanelX

PanelX permite configurar fácil y cómodamente la electrónica de pesaje y células de carga digitales con interfaces CANopen, RS485 y Ethernet, ahorrando tiempo y dinero.

  • Parametrización sencilla de la electrónica guiada por menús, con una representación clara.
  • Permite visualizar, analizar, optimizar y guardar medidas.
  • Guarda una copia de seguridad de los ajustes del dispositivo.
  • Ayuda integrada para todos los parámetros y funciones.
  • Disponible en alemán, inglés, francés y chino.

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
AD112D - Data Sheet English
AD112D - Datenblatt German
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instrucciones de montaje
PanelX - User Manual Chinese
Manuales de instrucciones
AD112D - Operating Manual English, German
PanelX - Bedienungsanleitung German
PanelX - Operating Manual English
Declaration of Conformity
AD112D - EU Declaration of Conformity Multiidioma
Device Descriptions
EDS Files

Date: 07/2023  |  Size: 39 KB

Multiidioma
Firmware
WT Release Notes

Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases

Date: 07/2023  |  Size: 121 KB

Multiidioma
Software
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Date: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
PanelX - User Manual

Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing).

Date: 10/2022  |  Size: 4 MB

Multiidioma
Tech Notes
AD112D Tech Notes

This is a quick guide for connecting and parameterizing the AD112D strain gauge (CANopen and RS485 2-wire half-douplex) with PanelX software.

Multiidioma
AD112D Tech Notes

This is a quick guide for connecting and parameterizing the AD112D strain gauge (CANopen and RS485 2-wire half-douplex) with PanelX software.

German
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.