Software de adquisición de datos | Perception Software de adquisición de datos | Perception | HBM

Software Perception: adquisición de datos fiable a alta velocidad

Perception está diseñado para procesar de forma rápida y fiable grandes cantidades de datos. Es ideal para la adquisición de datos de alta velocidad. Gracias a la tecnología patentada StatStream, Perception permite visualizar 10 gigabytes de datos en 10 segundos en un PC. A efectos de medición, esto supone múltiples ventajas: almacenamiento fiable, visualización en tiempo real flexible y posibilidad de revisión inmediata. Podrá acceder a los datos guardados incluso en el transcurso de las mediciones, así como verlos en mayor detalle. Mientras, se sigue llevando a cabo el registro en un segundo plano.

Otro de los atractivos del software Perception es su funcionamiento absolutamente seguro.  La fiabilidad del almacenamiento de los datos y la estabilidad del software tienen una gran importancia, sobre todo en los casos en los que resulta difícil —o imposible— repetir las pruebas. Los fallos de software, con la consiguiente pérdida de datos, resultan extremadamente caros, por ejemplo, en las pruebas de materiales destructivas o de arranque de aeronaves. El software de alta velocidad Perception se ha diseñado específicamente para estos requisitos y ha superado pruebas exhaustivas.


Configuración

  • Listo para usar de inmediato, sin necesidad de programación.
  • Configuración simplificada, gracias a la base de datos de sensores.
  • Configuración de los canales por separado, en grupos o mediante la importación de EXCEL.
  • Protección por contraseña de los ajustes más sensibles.

Visualización

  • Visualización extremadamente rápida de grandes volúmenes de datos, con tecnología patentada
  • Visualización de cualquier número de ventanas con tendencia, alcance, x/y, FFT y medidor.
  • Potentes funciones de zoom múltiple y hasta siete cursores.
  • Revise mientras graba: análisis en el transcurso de la medición.

Cálculo y análisis

  • Cálculo en tiempo real o durante el procesamiento.
  • Más de 150 funciones de análisis, con estadísticas, filtros o FFT.
  • Análisis en cualquier secuencia.
  • Decisiones condicionales (IF...THEN) en el proceso de análisis. 

Almacenamiento de datos

  • Almacenamiento extremadamente rápido en disco duro, hasta 400 MB/s.
  • Almacenamiento en arrays Linux RAID o servidores de datos iSCSI, para una seguridad total de la información.
  • Almacenamiento y carga de los ajustes, fórmulas, diseños de informe, etc. de los dispositivos en su conjunto y/o por separado.

Documentación

  • Transferencia con un clic de los resultados calculados o los valores de cursor a Excel.
  • Generador de informes integrado.
  • La función Quick Report permite transferir gráficos y tablas a Word con un clic del ratón.
  • La función de elaboración de informes avanzada permite preparar informes completos y concluyentes en Word.

Automatización

  • Las teclas de usuario y macros facilitan la automatización de las pruebas y las secuencias de análisis.
  • Funciones de exportación, análisis o generación de informes automatizadas tras la medición.
  • Procesamiento por lotes de miles de mediciones, con generación de informes de mediciones cruzadas.
  • HBM Push: permite definir sucesos que requieren notificación mediante un mensaje a un dispositivo móvil.

 

Perception y Genesis HighSpeed permiten adquirir y analizar datos fácilmente

 

Las características específicas de Perception y Genesis HighSpeed permiten configurarlos rápidamente, familiarizarse con su manejo en poco tiempo y, en definitiva, empezar a medir de inmediato. ¡Compruébelo en este vídeo!


La versatilidad de Perception de la configuración a la automatización:

Interfaces con Genesis HighSpeed y/o Perception

¿Le gustaría utilizar el software Perception y/o el sistema Genesis HighSpeed para resolver sus necesidades específicas? ¡Ningún problema! Puede integrarlo en su entorno específico y utilizarlo del modo que desee, seleccionando una de las muchas opciones de interfaz existentes.

Más información

 

Seleccione la versión de Perception que mejor se adapte a sus necesidades

Free ViewerViewer EnterpriseFree StandardAdvancedEnterprise

Características:

Control de un solo mainframe
Control de múltiples mainframes
Soporte real de 64 bits
Opciones básicas de Revisión, Cursor, Informe y Exportación
Análisis
Informe avanzado
Exportación avanzada
Reproducción de vídeo
Múltiples monitores/libros de trabajo
Hoja de información
FFT básica
Base de datos de sensores
Modo definido por el usuario
Macros

Aplicaciones ampliadas:

CSI (interfaz de software a medida)
Análisis automatizado STL y HP-HV
Análisis de impulsos HP-IA
ePower Testing

Documentación técnica

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
Perception Video playback - Data Sheet English
Perception STL - Data Sheet English
Perception HV-IA impulse analysis - Data Sheet English
Perception HPHV automated analysis - Data Sheet English
Perception eDrive option - Data Sheet English
Perception Basic FFT - Data Sheet English
Perception Analysis - Data Sheet English
Perception Advanced exports - Data Sheet English
Catálogos
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Manuales de instrucciones
Perception Video Playback Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Video Playback Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Video Playback Option - User Manual English
Perception User Keys and Macros – User Manual English
Perception STL Analysis Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception STL Analysis Option - 取扱説明書 Japanese
Perception STL Analysis Option - User Manual English
Perception Spectral Display Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Spectral Display Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Spectral Display Option - User Manual English
Perception Software de Aquisição de Dados - Manual do Usuário Portuguese
Perception Sequencer Control Option BE3200 - User Manual English
Perception Sensor Database Option - User Manual English
Perception Repoter Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Reporter Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Reporter Option - User Manual English
Perception Option de lecture vidéo Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Option de création de rapports Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Option d'information Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Option d'analyse STL Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Option d'analyse Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Option d'affichage spectral Perception - Manuel d'utilisation French
Perception Matlab® Remote Control - User Manual English
Perception Logiciel d'acquisition de données - Manuel d'utilisation French
Perception Information Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Information Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Information Option - User Manual English
Perception HV Impulse Analysis Option - User Manual English
Perception HPHV Automated Analysis Option - User Manual English
Perception eDrive - User Manual English
Perception Datenerfassungssoftware Version 6.50 - Benutzerhandbuch German
Perception Data Acquisition Software Version - User Manual English
Perception Data Acquisition Software - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Data Acquisition Software - 取扱説明書 Japanese
Perception Data Acquisition Software - 매뉴얼 Korean
Perception Data Acquisition Software - руководство Russian
Perception and GEN series: CSI Programming - User Manual

User manual Perception CSI programming

English
Perception Analysis Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Analysis Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Analysis Option - User Manual English
Guías de rápidas
Perception V8- Quick Start Guide English
Perception Measurement Uncertainty - Quick Start Guide English
Perception Harmonic Analysis - Quick Start Guide English
Perception eDrive - Quick Start Guide English
Perception eDrive - Kurzanleitung German
ePower V8 - Quick Start Guide English
Otros materiales
Perception User Keys and Macros – Additional Content English
Software
Perception Software 64-bit

Perception 8.60

This is a major release of Perception.

Bug Fixes

New Features for e-Power Suit:

  • Using field bus signals, allow easy detection if a setup is in steady-state

New Features for Hardware:

  • XCP over Ethernet
  • Mainframe control via EtherCAT PDO

Improvements on Perception

  • Modernized the look-and-feel of Perception
  • Prevent large MatLab/MDF4 export files due to asynchronous signalsImprove how a user can see and print the hardware settings from a recording

Improvements on Hardware

  • Additional CAN sample rates
  • Allow integrating asynchronous samples etc.

Date: 01/2024  |  Version: 8.60  |  Size: 769 MB
Related Documents: Release Notes

Multiidioma
Perception Software 64-bit

Perception 8.28

This is an minor release of Perception mainly improving stability, fixing known problems and adding minor new features.

This is not shipped out with the hardware but only available via web download.

Details about fixed issues and new features can be found in the release notes.

Note: Perception includes the instruments firmware for GEN DAQ systems. So there is no separate firmware available for GEN DAQ systems.

When you connect to hardware using a new version of Perception, the firmware in the hardware will be upgraded accordingly to the same release level.

Date: 07/2022  |  Version: 8.28.22200  |  Size: 602 MB

Multiidioma
Perception COM-RPC

Installer of the RPC COM wrapper and RPC documentation

Date: 09/2023  |  Version: 8.54  |  Size: 5 MB

Multiidioma
Hardware Peripheral Update Package

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 09/2023  |  Version: 8.54.23248  |  Size: 6 MB

Multiidioma
Hardware Peripheral Update Package

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 07/2022  |  Version: 8.28.22200  |  Size: 5 MB

Multiidioma
GENDAQ API v3

GENDAQ API v3 for Perception V7.40, V7.50 and V7.60

Date: 01/2019  |  Size: 6 MB

Multiidioma
GEN3i/GEN7i Update Package

The GEN3i/GEN7i Cumulative Update Package contains updated drivers for GEN DAQ “i” type mainframes. There is a version 4.1.1975 of the RTS IEEE1588 PTP driver, and the latest GEN hardware drivers needed when upgrading an older, Windows 7 based GEN3i/GEN7i to Windows 10.

Date: 11/2018  |  Version: 8  |  Size: 130 MB

Multiidioma
GEN3i/GEN7i Service Installer

Tool to extract the GEN3i/GEN7i Service from the installed version of Perception. After a fresh install of the Windows OS, the GEN3i/GEN7i service is missing and will be installed using this tool.

Date: 12/2020  |  Version: 1  |  Size: 181 KB

Multiidioma