TOP Transfer: sensores de fuerza de referencia TOP Transfer: sensores de fuerza de referencia | HBM

Patrones de transferencia de fuerza TOP Transfer para medidas de comparación

Los sensores TOP Transfer miden fuerzas de tracción y compresión de hasta 500 kN con una exactitud cercana al límite físico. Se utilizan en comparaciones entre laboratorios internacionales, mediciones de comparación del máximo nivel y equipos de ensayo excepcionalmente precisos.

Los expertos de HBM toman sensores especiales de producción normal tipo Z30A y Z4A, y los someten a pruebas exhaustivas de calidad. Solo aquellos que cumplen unos requisitos técnicos muy exigentes reciben la aprobación TOP Transfer. De este modo, los patrones de transferencia de fuerza TOP Transfer exceden los requisitos de la clase de precisión más alta (00) definida por la norma ISO 376, hasta en un factor de 10. Asimismo, ofrecen una reproducibilidad sobresaliente.

  • Clase de precisión (ISO 376): 00
  • Clase de precisión HBM: 0,015
  • Capacidad nominal: de 100 N a

Máximo nivel de precisión

  • Calidad de medida excepcionalmente alta, gracias al exigente proceso de selección de los transductores de fuerza TOP Transfer, con propiedades técnicas próximas al límite físico.
  • Su precisión supera los requisitos de la clase 00 según la norma ISO 376 para fuerzas de tracción y compresión, hasta en un factor de 10.
  • Garantizamos una incertidumbre de medida mínima en comparación con las medidas de los dispositivos de calibración.
  • Muy adecuado para mediciones de comparación internacionales.

Cumplen requisitos de precisión excepcionalmente exigentes, debido a un proceso muy estricto de selección y seguimiento.

Cadena de medida de alta precisión

  • Se encuentran disponibles accesorios conformes con la norma ISO 376 adaptados a los requisitos prácticos; por ejemplo, anillas articuladas y piezas de introducción de carga (introducción de cargas de tracción y piezas de aplicación de fuerza).
  • Combinación ideal de sensor y sistema de adquisición de datos, cuando se utiliza el instrumento de medida de precisión DMP41.
  • Cadena de medida de altísima precisión, cuando el transductor, el amplificador y los accesorios se calibran juntos (tal y como se recomienda).

Resultados de medición de alta calidad coherente, debido a la calibración de la cadena de medida completa.

Una inversión segura para el futuro

  • HBM garantiza la calidad a largo plazo de todos los sensores TOP Transfer.
  • Pruebas fiables de compatibilidad electromagnética en el laboratorio EMC interno de HBM.

Una inversión segura a largo plazo, que garantiza resultados de medida de alta precisión durante décadas.

TOP-Transfer Planos CAD

Descargar archivos STEP CAD para este producto
TOP-Transfer Archivos STEP CAD
TOP-Transfer Archivos STEP CAD para accesorios

Amplia gama de accesorios

  • Various cables
  • Distintos cables
  • Piezas de aplicación de fuerza según ISO 376
  • Componentes de introducción de fuerza de tracción según ISO 376
  • Anillas articuladas
  • Maletín de transporte
  • Juego de conectores a demanda
  • Calibración

Para más información, consulte la hoja de características.

Documentación de producto TOP Transfer

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
TOP-Transfer - Data Sheet English
TOP-Transfer - Datenblatt German
TOP-Transfer - Prospetto dati Italian
TOP-Transfer - データシート Japanese
Instrucciones de montaje
TOP-Transfer Z30A/Z4A - Mounting instructions English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
TOP-Z30A - Declaración de conformidad UE Multiidioma