Airbus A380 large-scale test using HBM measurement technology
IABG (Industrieanlagen Betriebsgesellschaft mbH) de Ottobrunn à Dresde utilise en toute confiance les systèmes de mesure HBM pour réaliser leurs essais de fatigue sur l’Airbus A380 entièrement assemblé chez IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH à Dresde.
Les amplificateurs de mesure et le logiciel HBM sont employés pour effectuer les campagnes de mesure prévues dans le plus grand projet jamais réalisé dans l'histoire de l’industrie liée à l'aviation civile.
La décision d'IABG en faveur de HBM a été principalement prise en raison de la technologie très innovante proposée, le fait que le logiciel soit facile à utiliser et que le rapport prix/performances soit excellent. Autre avantage important, le système de mesure CANHEAD est une solution de boitiers électroniques distribués qui permet de réduire énormément la quantité des câbles de mesure qui dans ce cas d’application l’instrumentation nécessite environ 7000 jauges de contrainte.
Les modules CANHEAD sont placés au plus près des points de mesure (jauges). De la taille d’un portefeuille, les boitiers offrent de nombreuses caractéristiques : ils fournissent le conditionnement et traitement de signal, effectuent la conversion analogique numérique jusqu'à 10 jauges en quart de pont et sont équipés d’un bus de communication. Le CANbus permet de transmettre les signaux numériques avec une résolution de 24 bit. Un maximum de 12 modules CANHEAD peut être relié au CANbus. Les données mesurées peuvent être transmises avec un taux d’échantillonnage de 25 valeurs/s par voie. Il est possible de raccorder jusqu'à 4 lignes CANbus sur un « module » disponible en version électronique 19“ chez HBM qui permet de dialoguer avec un PC. Cette version électronique peut être équipée de modules différents pour acquérir d’autres données ainsi que d'autres modules via un lien Ethernet.
Ce dispositif permet de faire l’acquisition de nombreuses données de manière synchrone indépendamment du nombre de voies. Cela signifie aussi que tous les modules CANHEAD raccordés et toutes les voies du système MGCplus sont synchronisés.
Le logiciel catman® Enterprise de HBM est utilisé pour le paramétrage des systèmes d’ acquisition de données. Il permet une manipulation facile et confortable, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un nombre élevé de voies, d’assurer l’intégrité des données par acquisition mais aussi le stockage de ces données.
Depuis de nombreuses années, les systèmes de mesure associés au logiciel HBM sont une référence pour toutes les mesures statiques et dynamiques, comme pour les essais de fatigue dans l'industrie aéronautique.