Numérisation et enregistrement des paramètres de mesure sécurisés et stables.
L’électronique de conditionnement de signaux AD112D convertit les signaux analogiques de capteurs à jauge de contrainte et de capteurs de pesage en signaux numériques. Cela vous permet d’apporter la précision numérique à vos systèmes existants, ce qui constitue un gain de temps et d’argent. Les fonctions de pesage standardisées intégrées facilitent la mise en œuvre de balances de toutes sortes, de trieuses pondérales dynamiques et de systèmes de remplissage.
- Classe de précision : 0,01
- Interfaces : RS-485 (communication full-duplex 4 fils) ou CANopen
- Entrées de contrôle : deux, chacune pouvant être configurée comme entrée ou sortie numérique
- Paramétrage : au moyen du logiciel gratuit PanelX pour la configuration, la mesure et l’analyse
Veuillez noter que l’AD112D est uniquement disponible en conditionnements de 10 ou 50 pièces.
Haute qualité de mesure
Pour les capteurs de jauge de contrainte et capteurs de pesage avec débits de sortie réglables pouvant atteindre 1 200 valeurs mesurées par seconde. Équipé de filtres numériques, de fonctions de déclenchement et de commutateurs de valeur limite, l'AD112D offre une alternative en tant que solution numérique intégrée.
Polyvalence
Grâce à son maniement simple, ses modes de filtre, ses options d’analyse et de réglage, l’électronique convient également aux trieuses pondérales, ainsi que pour le dosage et le remplissage des machines. L’AD112D est équipé de deux entrées ou sorties numériques configurables, ainsi que d’un témoin d’état LED.
Grande fonctionnalité et fonctions d’évaluation.
Intégration aisée
L’électronique compacte est facile à intégrer dans divers environnements système grâce aux interfaces RS-485 (communication full-duplex 4 fils) et CANopen. La mise en service s’effectue via un PC et le logiciel gratuit PanelX qui comprend la visualisation et l’enregistrement des données de mesure ou une API.
Déploiement rapide et compatibilité universelle à un prix abordable.
Paramétrage via le logiciel pour PC gratuit PanelX
L’électronique de pesage et les capteurs de pesage numériques avec interfaces CANopen, RS-485 et Ethernet peuvent être mis en service de manière simple et pratique via PanelX. Pour gagner du temps et de l'argent.
- Paramétrage simple de l’électronique à l’aide d’un menu, et représentation claire.
- Pour afficher, analyser, optimiser et sauvegarder les mesures.
- Sauvegardez les paramètres de l’appareil à des fins de sécurité.
- Fonctionnalité d’aide intégrée pour l’ensemble des paramètres et fonctions.
- Disponible en allemand, anglais, français et chinois
Littérature Produit
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
AD112D - Data Sheet | English | |||
AD112D - Datenblatt | German | |||
Brochures | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Instructions de montage | ||||
PanelX - User Manual | Chinese | |||
Manuels d’emploi | ||||
AD112D - Operating Manual | English, German | |||
PanelX - Bedienungsanleitung | German | |||
PanelX - Operating Manual | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
AD112D - EU Declaration of Conformity | Multilingue | |||
Device Descriptions | ||||
EDS Files
Date: 07/2023 | Size: 39 KB | Multilingue | |||
Firmware | ||||
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Date: 07/2023 | Size: 121 KB | Multilingue | |||
Logiciel | ||||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| Multilingue | |||
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Date: 10/2022 | Size: 4 MB | Multilingue | |||
Tech Notes | ||||
AD112D Tech Notes
This is a quick guide for connecting and parameterizing the AD112D strain gauge (CANopen and RS485 2-wire half-douplex) with PanelX software. | Multilingue | |||
AD112D Tech Notes
This is a quick guide for connecting and parameterizing the AD112D strain gauge (CANopen and RS485 2-wire half-douplex) with PanelX software. | German | |||