Exigences de précision particulièrement élevée atteintes grâce à une qualité sélective et une surveillance très stricte
Capteurs de force de référence TOP Transfer destinés aux inter-comparaisons
Les capteurs de force TOP Transfer travaillent en compression et en traction jusqu'au 500 kN et offre une exactitude proche de la limite physique. Ils peuvent être employés pour l’inter-comparaison des laboratoires internationaux, pour des mesures de comparaison à haut niveau de précision et pour constituer des équipements d'essai extrêmement précis.
Les experts HBM prélèvent spécialement des capteurs Z30A et Z4A issus de la production normale et les soumettent à une batterie de tests de qualité pour constituer la série TOP Transfer. Seuls les capteurs qui satisfont tous les tests techniques élevés pour cette série sont approuvés TOP Transfer. Par conséquent, ces capteurs de force de référence TOP Transfert sont dépassent largement les exigences de la classe d'exactitude (00), la plus élevée spécifique par ISO 376, avec un facteur de 10 fois meilleur et ils offrent une répétabilité exceptionnelle.
- Classe d'exactitude (ISO376) : 00
- Classe d'exactitude HBM : 0.015
- Capacités nominales : 100 N à 500 kN
Exactitude très élevée
- Qualité de mesure exceptionnellement élevée, grâce à une sélection particulièrement sévère des capteurs pour être des TOP Transfer avec des propriétés techniques proches de la limite physique
- L'exactitude est au-delà des exigences de la classe 00 spécifique à l’ISO 376 pour les capteurs de force en traction et compression. Nos capteurs sont 10 supérieurs
- Incertitude de mesure minimum permettant des mesures de comparaison dans votre machine d’étalonnage
- Très bien adaptés aux mesures internationales de comparaison
Très grande précision de la chaîne de mesure
- La norme ISO 376 exige également la même chose pour les accessoires d’introduction de la force comme les rotules à oeillets et têtes d'appui (pour la traction et la compression)
- Association des capteurs avec l’appareil de mesure de précision DMP41
- La chaîne de mesure délivre une exceptionnelle précision, lorsque tous les composants : capteurs, pièces de montage et amplificateur sont calibrés ensemble. C’est très conseillé
La très grande qualité des mesures résulte du haut niveau d’étalonnage de la chaîne de mesure dans son ensemble
Investissement à l’épreuve du futur
- HBM garantit une qualité certifiée de tous ces capteurs de référence TOP Transfert
- Les tests de conformité CEM sont faits dans le laboratoire HBM accrédité CEM
Sécurité d'investissement à long terme qui vous assure une mesure très précise sur des dizaines d’années
Fichiers 3D du CAD pour les capteurs de force TOP Transfer
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
TOP-Transfer Fichiers CAD | ||
TOP-Transfer Fichiers CAD pour les accessoires |
Large gamme d’accessoires
- Divers câbles
- Têtes d'appui (compression) selon ISO376
- Rotules (traction) selon ISO376
- Valises de transport
- Connecteurs sur demande
- Etalonnage
Plus d'information sur la fiche technique.
Littérature capteurs TOP-Transfer
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
TOP-Transfer - Data Sheet | English | |||
TOP-Transfer - Datenblatt | German | |||
TOP-Transfer - Prospetto dati | Italian | |||
TOP-Transfer - データシート | Japanese | |||
Instructions de montage | ||||
TOP-Transfer Z30A/Z4A - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
TOP-Z30A - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||