Innovation : Capteur de couple HBM directement intégré dans les systèmes de transmission pour les applications haute vitesse
Le capteur spécial T40HS mesure à très haute vitesse un couple de 1000 Nm avec une précision de 0.05% dans un environnement mécanique et thermique extrême.
S'il est une opération qui mérite d'être qualifiée d’ "innovante", c'est bien celle que viennent de faire BCSA et HBM. BCSA est spécialisée dans les transmissions mécaniques de puissance pour applications exigeantes en termes de couple, vitesse, précision, robustesse et durée de vie.
Il y a un peu plus d'un an, cette société française d’une trentaine de personnes répond à un appel d'offres portant sur la réalisation d'un ensemble de transmission mécanique destiné à un banc d'essais pour la R&D en aéronautique. Le gratin mondial des constructeurs de bancs d'essais postule pour décrocher cette affaire destinée à un client final chinois. Si BCSA l'emporte, c'est aussi parce qu'elle propose une solution technique originale, qui consiste à intégrer un couplemètre à l'intérieur de son équipement.