DIN EN ISO/IEC 17025에 적합한 DKD의 능력과 경험의 이익

교정 인증서

교정을 통한 이익

왜 HBM 교정 서비스를 선택해야 하나요?

  • Calibration(교정) 분야의 오랜 경험
    1977년, 최초로 공인된 독일 교정 서비스 (German Calibration Service, DKD) 실험실은 HBM에 기반을 두었습니다.
  • 단일 소스로부터 나오는 교정와 측정 기술
    HBM은 제조의 노하우(실질적인 지식)를 가지고 있습니다. HBM 직원들이 측정 기술 관련해서 유능 여부를 확인하시려면 직?체험하십시오.
  • 1등급 교정 장비로 최대 정확성 보장
    유럽과 독일에서 교정 장비의 높은 품질은 비교하실 수 없습니다. 이로인해 최고 정확한 교정을 확신할 수 있습니다.
  • 여러분들의 아주 특별한 요구들에 맞는 융통성 있는 서비스
    교정 증명서: 다양한 서비스로 독일 Darmstadt 본사 의뢰 교정 서비스 또는 HBM 서비스 엔지니어의 출장 서비스로써 결정하실 수 있습니다.
  • 필수표준 가이드라인을 수행하는 교정
    HBM의 시험실은 독일 교량 연구소 (German Metrology Institute , PTB)에 의해 공인된 독일 교정 서비스 (German Calibration Service , DKD)입니다. 즉, 교정 증명서는 자동적으로 신뢰성을 입증합니다

DKD calibration at the price of a working standard calibration...

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요