Alta precisão, graças às excelentes propriedades técnicas.
Células de Carga RTN Tipo Ring Torsion: Pesagem Precisa de até 470 Toneladas
Diferentes versões da célula de carga RTN tipo ring torsion estão disponíveis para uma ampla faixa de capacidades máximas (até 470t), apresentando um design com perfil baixo. São adequadas para uma ampla gama de tarefas, como pesagem de containers, bem como para grandes plataformas de pesagem. Aplicações típicas incluem a construção de balanças de caminhões. As células RTN são confeccionadas com exclusivo strain gage em forma de anel, que minimiza significativamente os efeitos de cargas transversais e laterais.
Devido a sua alta resistência de entrada, apresenta baixo consumo de energia, permitindo que equipamentos alimentados por bateria tenham mais autonomia e possam ser usados em mais medições. A versão para alta temperatura que está disponível como opção (até 110°C) é adequada para uso em ambientes de fundição. A RTN pode ser usada em ambientes com umidade e uso externo, devido ao seu alto grau de proteção IP68/IP69K. As versões IECEx-ATEX estão disponíveis para uso em áreas com atmosferas com potencial de risco e explosões.
- Capacidade máxima: de 1t até 470t
- Classe de precisão: até C3
- Grau de proteção: IP68/IP69K
Alta precisão de medição
- Alta precisão e excelente relação sinal-ruído, devido à saída de sinal de 2,85mV/V;
- Excelente compensação de cargas transversais, devido ao design especial e uso de strain gages em formato de anel;
- Alta resistência de entrada (> 4.350 ohms) garante baixo consumo;
- Sistema de pesagem legal-for-trade de até 3.000d (OIML R60).
Alta robustez
- Ampla faixa de temperatura de -30°C até +80°C (com opção para até +110°C - versão configurável);
- Corpo de medição feito em aço inoxidável;
- Resistente a agentes químicos;
- Cabo de conexão (cross section) com baixa influência de temperatura;
- Versões a prova de explosões disponíveis (ex. IECEx-AI 1/21);
- Opcional: Cabo livre de halogênio para uso em áreas críticas;
- Opcional: Resistência à umidade permanente, devido ao grau de proteção IP69K.
Ideal para ambientes adversos e agressivos, devido ao seu design em aço inoxidável, alto grau de proteção IP68 (IP69K opcional) e proteção contra explosões.
Ampla gama de aplicações
- Baixo perfil;
- Otimizado para conexão em paralelo, incluindo compensação de carga descentralizada;
- Disponível em 14 capacidades (até 470t);
- Diferentes comprimentos e tipos de cabos disponíveis;
- Também disponível com um módulo de pesagem RTN/M para fácil instalação mecânica.
Uso flexível em diversas aplicações, devido às várias variações do produto e respectivos acessórios.
Desenhos para CAD
Clique aqui para baixar os arquivos CAD
Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.
Ampla faixa de acessórios disponíveis
- Montagens com elastômero;
- Montagens em pêndulo.
Opções disponíveis:
- Versões a prova de explosão de acordo com diferentes padrões;
- Diferentes comprimentos e tipos de cabos;
- Faixa de temperatura de operação de até 110°C;
- Também disponível com o módulo de pesagem RTN/M.
Para mais informações, consulte o data sheet.