Alta rigidez em torção, flexão e lateral permite um uso eficiente.
Sensor de Torque T10F: Torques nominais de 50N·m até 10kN·m
A elevada rigidez torcional do sensor de torque T10F, devido ao seu pequeno design, faz com que ele seja adequado para medição de torque dinâmico. Sua alta rigidez lateral permite acoplamento direto de massas relativamente grandes. É ideal para uso em produção, testes de final de linha na produção e bancos de ensaios no setor automotivo. O sensor de torque T10F pode ser usado em inúmeras aplicações devido à sua ampla faixa de medição e fácil integração.
- Classe de exatidão HBM: 0,1;
- Torques nominais: de 50N·m até 10kN·m;
- Rotação nominal: até 15.000rpm.
Alta Rigidez
- Alta rigidez em torção, flexão e lateral;
- Propriedades para medição dinâmica e alta frequência natural;
- Design extremamente compacto economiza espaço no banco de ensaios.
Universal
- Alta precisão e linearidade com pequena histerese de até 0,05%;
- Livre de manutenção, sem rolamentos ou escovas;
- Grau de proteção IP54.
Design robusto para uma operação precisa livre de manutenção.
Flexível
- Ampla gama de faixas de medição desde 50N·m até 10kN·m;
- Sistema de medição de rotação ótico integrado;
- Pode ser perfeitamente combinado com os sistemas de medição TIM-EC, TIM-PN, QuantumX e PMX;
- Fácil integração.
Uso versátil em muitas aplicações diferentes devido à ampla faixa de medição e fácil integração.
Desenhos para CAD
Clique aqui para baixar os arquivos CAD
Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.
Ampla Gama de Acessórios
- Conectores para saídas de torque e rotação;
- Cabos (por metro);
- Ampla gama de acoplamentos.
Mais informações podem ser encontradas no data sheet.