De sensor a software: a completa cadeia de medição

Aposte nos componentes 100% compatíveis da completa cadeia de medição. A HBM lhe oferece soluções completamente integradas de sensores, softwares de análise, incluindo sistemas de aquisição de dados de primeiríssima geração.

Produtos

Aplicações

Indústrias

Strain gauges

Strain Gauges para análise de tensões e produção de transdutores

Células de carga HBM

Células de carga para medição de força e peso

Sensores precisos e robustos para medições estáticas e dinâmicas de cargas em tensão e compressão

Transdutor de Torque

Transdutores e flanges de torque do líder de mercado mundial

Sistema versátil e universal de aquisição de dados para ensaios em laboratório e em campo

Para medições seguras sob condições extremas

Condicionadores de sinal para monitoramento da produção

Amplificadores industriais e sistemas de aquisição de dados para monitoramento e controle de produção

Software aquisição de dados de medição

A solução do líder mundial em software para visualização e aquisição de dados de medição

Software de Fadiga e Durabilidade

Software nCode para ensaios virtuais de fadiga e testes de durabilidade

Labotatório de Calibração HBM e Serviços de Calibração

Serviços avançados para força, torque, pressão e sistemas de aquisição de dados

Serviços de Medição

A HBM oferece uma grande variedade de serviços de medição como aplicações de serviço on-site

A analise experimental de tensão permite medir deformações ocorrentes nos componentes usados em produtos de sua fabricação.

Uma poderosa e completa cadeia de medição composta por sistemas de aquisição e transdutores compatíveis

Tecnologia de medição de torque em sistemas rotativos e não rotativos

Medição de deslocamento e força, teste de molas e amortecedores para sistemas de suspensão, teste de bocal em sistemas de injeção de diesel, interruptores para controle de temperatura e áudio.

Monitorar a qualidade dos componentes produzidos, sem necessidade de ensaios destrutivos, com medição simultânea de força de prensagem e deslocamento, necessária durante o processo de montagem.

Tensão no fio e medição de deslocamento em maquinário têxtil, tensão do papel em maquinas de impressão, corte com jato de água usando medição de alta pressão, medição estática e dinâmica de aceleração.

Células de carga usadas para pesagem, medição e processos de envase.

Pesagem precisa e refinada de processos de envase dinâmico.

Células de carga, módulos de pesagem, eletrônicos e software para monitoramento de nível, tanques e balanças de lote, e pesagem de aditivos e silos.

Produção, controle de qualidade ou pesquisa e desenvolvimento – a tecnologia de medição HBM é usada em grande variedade de aplicações na indústria automotiva.

HBM oferece medições de alta precisão e alta velocidade nos testes aeroespaciais

A HBM desenvolve grande variedade de equipamentos para analise estrutural e performance continua em todos os setores de energia, incluindo energia renovável, nuclear, óleo e gás.

Os produtos HBM para testes na indústria ferroviária atendem praticamente todas as áreas que são relevantes metrologicamente para desenvolvimento, verificação, controle e monitoramento.

A HBM proporciona a melhor solução para desenvolvimento e produção de navios, motores marítimos e outros componentes.

A HBM pode lhe fornecer, hardware e software para controle de processo – soluções customizadas de acordo com sua necessidade.

No monitoramento de estruturas, avaliação de danos, testes de fadiga: resultados confiáveis.

Avançadas tecnologias de medição com soluções desenvolvidas para a área médica. A HBM oferece tecnologia de medição precisa e confiável que também pode ser encontrada em uma grande variedade de dispositivos médicos.

A HBM trabalha em estreita colaboração com universidades em diversos segmentos, oferecendo produtos diferenciados para toda cadeia de medição, bem como parceria com instituições de pesquisa e educação.

A tecnologia de medição e teste HBM é utilizada em diversas etapas na indústria alimentícia – desde a produção até a embalagem e distribuição.

Tecnologia de alta qualidade para a medição confiável visando economia de recursos em planejamento de produção.

A HBM oferece equipamentos de medição robustos e à prova de explosão, para aplicações no segmento químico. Dosagem, pesagem, envase, etc.

HBM do Brasil

Spectris do Brasil Instrumentos Eletrônicos Ltda.

Rua Laguna, 276
Santo Amaro ( São Paulo / SP )
CEP 04728-000

Tel: +55 11 5188 8241
Fax: +55 11 5188 8169

Sales Email: hbm@hbm-br.com.br

Connect with HBM

  • Become a fan of HBM Test and Measurement on Facebook
  • Follow HBM Test and Measurement on Twitter
  • Get conntected with HBM Test and Measurement on LinkedIn
  • Watch our videos on YouTube