即使在恶劣环境下也可获得 高精度测量结果。
SomatXR MX460B-R - 坚固型频率和脉冲测量模块
您希望在恶劣环境下获取扭矩,转速,角度,位置或位移信号吗?如果是这样,MX460B-R 坚固型 4通道,数字脉冲和频率测量模块,是您正确的选择。 MX460B-R 适用于在移动测试或是发动机测试台应用中精确获取转速频率信号。此外,SomatXR MX460B-R还可获取数字信号的脉冲宽度。
在发动机测试中,坚固型模块是首选。因为发动机产生振动,泄漏的油会影响放大器功能。 SomatXR MX460B-R与 HBM 扭矩传感器结合使用,可确保获得高分辨率的数字转矩和转速频率信号。可以精确地分析测量值的变化,包括最大信号带宽。
坚固型 SomatXR MX460B-R 放大器采样率高达100 kS /通道,信号带宽高达40 kHz。对于测试台中的应用,该模块可以进行扭转振动分析和差分角度计算,并可实时转发计算结果。
坚固
- 温度范围: -40 to +80 °C
- IP65/IP67 保护等级 (防尘, 防水)
- 抗振动高达 10 g
- 抗冲击高达 75 g
- 单机现场使用
- SomatXR 模块中存储符合I SO 10012的 工作标准校准证书
- 根据需求,HBM 可提供的DAkkS证书(ISO 17025)
强大
- 扭矩,转速,角度,位置或位移信号采集
- 采样率高达100 kS /通道
- 信号带宽高达40 kHz
- 振动分析
- 分角计算
操作安全性高
灵活
- 适合在恶劣环境下现场测试
- 用于试验台应用
- 与其他数据采集系统兼容
- 以太网 TCP/IP 输出
- 采用 IEEE 1588(PTPv2)进行同步
易于集成和扩展
灵活,模块化和可扩展
SomatXR 模块也可以与其他数据采集系统 (例如QuantumX). 只需几个简单的步骤,您可以定制一个高度个性化的数据采集系统,满足您的特定需求。 模块通过以太网 TCP / IP进行通信,并使用IEEE 1588(PTPv2)进行同步。
专业软件
每个测量模块均可通过以太网连接到 PC 和 catman 测量软件。 SomatXR数据记录器可以在没有PC的情况下在现场独立使用。 这确保数据易于获取,清晰可视化和智能分析。