Dehnungsmessstreifen (oft auch als DMS oder Dehnmessstreifen bezeichnet) sind der Schlüsselfaktor für die Messung von Materialermüdung und die Prüfung von Werkstoffen zur Entwicklung besserer und sichererer Produkte. Ob bei der Betriebsfestigkeitsprüfung, Strukturüberwachung oder Herstellung von OEM-Sensoren: optische und elektrische Dehnungsmessstreifen von HBM sind die erste Wahl.
Als einer der führenden DMS-Hersteller bieten wir eine große Auswahl an Dehnungsmessstreifen, die einen breiten Bereich unterschiedlichster Anwendungen in der Dehnungsmessung abdecken - über 6.000 DMS-Typen sind erhältlich. Durch die Kombination exzellenter Dienstleistungen mit einem umfassenden Zubehörprogramm und über 65 Jahren Erfahrung ist HBM der perfekte Partner für Ihr Projekt zur Dehnungsmessung.