Resultados de medición nítidos y fiables en entornos electromagnéticos difíciles
La mayoría de las veces, la energía eléctrica no se genera en el mismo punto en que se consume. La red de distribución eléctrica conecta las centrales eléctricas con los usuarios finales y transporta la electricidad desde el punto de producción hasta los consumidores.
La red se organiza en distintos niveles de tensión: desde unos pocos cientos de voltios (baja tensión) a varios cientos de kV (alta tensión), pasando por unas decenas de kV (media tensión), en función de la capacidad de transporte requerida.
Los distintos niveles de tensión están interconectados por subestaciones que albergan transformadores, cortacircuitos, disipadores de sobretensión, aislantes, etc., además de equipos de medición y conmutación.
Ensayos en equipos de control
Los ensayos en equipos de control constituyen aplicaciones muy exigentes, ya que requieren hardware y software específicos para producir resultados precisos y fiables. El hardware debe cumplir requisitos de aislamiento, deriva de amplificadores, ruido, inmunidad electromagnética y funcionamiento de la batería. El software, por su parte, debe garantizar la integridad de datos, la reproducibilidad y la productividad. Benefíciese de las soluciones integradas de HBM para pruebas en equipos de control.
Pruebas de impulsos de alta tensión
La mayoría de las redes de distribución eléctrica del mundo consisten en cables eléctricos tendidos a través de postes y torretas. Estos elementos están muy expuestos a la acción de los rayos, con el consiguiente riesgo de que los componentes de las subestaciones sufran daños.
Las averías en uno o varios elementos pueden producir pérdida parcial de la capacidad de distribución eléctrica, consumidores insatisfechos y reparaciones costosas. Las pruebas de los transformadores, disipadores de sobretensión, aislamientos y conmutadores sirven para documentar la resistencia de los componentes y son una parte muy importante del proceso de aseguramiento de la calidad. Si desea más información sobre las soluciones de software y hardware integradas de HBM para las pruebas de impulsos de alta tensión.
Pruebas de corriente cero
La corriente cero (CZ) es el nombre que recibe el fenómeno de interrupción en los cortacircuitos de alta tensión. En la actualidad, el único medio económico de cortar circuitos de alta tensión es el arco eléctrico.
El funcionamiento de todos los cortacircuitos se basa en un contacto que se retira de otro, creando así un arco eléctrico entre ambos. El fenómeno de la corriente cero es un indicador de presión, temperatura, densidad iónica, flujo de plasma, etc.
Las mediciones de corriente cero se emplean para comprender el fenómeno del arco e identificar los parámetros dominantes para una correcta interrupción de la corriente. Si desea más información sobre las soluciones de software y hardware integradas de HBM para las pruebas de impulsos de corriente cero.
Ventajas
- Precisión, fiabilidad e integridad de datos de la máxima seguridad.
- Productividad con bajo coste de propiedad.
- Hardware y software estándar con extensiones para aplicaciones específicas: solución rentable.
- Proveedor de soluciones con más de 15 años de experiencia en este segmento.
- Varias generaciones de hardware y software demuestran nuestros conocimientos y compromiso.
- Bajo coste de mantenimiento del sistema a lo largo de su vida útil en comparación con los sistemas “one-off"