HBK는 저울을 충전 또는 적재 시스템에 유연하게 통합 할 수 있도록 계량 기술 구성 요소 및 시스템을 제공합니다. 디지털 계량 전자 장치 및 터미널이 이에 대한 전형적인 예입니다. 다양한 필드 버스 인터페이스를 구현하는 데 사용되는 선택적 필드 버스 모듈은 다양한 자동화 아키텍처로의 통합을 단순화합니다.
개방형 자동화 애플리케이션에서 거래를 위한 법적 계량 시스템 보호
계량 기술은 물류 및 상업의 많은 영역에서 중요한 역할을합니다. 예를 들어, 합법적인 자동 계량 기기는 벌크 재료를 측정하거나 적재할 때 자주 사용됩니다.
독일에서는 상업용 어플리케이션에 사용되는 계량 기기를 검증해야 합니다. 이 검증 (적합성 진술)의 이유 중 하나는“... 공정 거래의 이익을 위해 상거래에서 정확한 측정을위한 조건을 만드는 것입니다.”(www.eichamt.de) 상거래에 계량된 상품이 포함되는 경우 , 저울을 조작하려는 큰 유혹이 있습니다. 예를 들어, 선박이 하역 될 때 자동 계량 기기는 신속하게 상품을 수백만 유로에 달합니다.
따라서 독일과 유럽 연합은 상거래에 사용되는 모든 계량 기기가 검증되도록 설계된 일련의 법률과 규정을 적용합니다. 유럽 측정 기기 지침 MID 2004 / 22 / EC의 요구 사항은 중량 및 측정법에 의해 독일 법률로 구현됩니다.
디지털 계량 기술의 장점
최신 계량 기기는 HBM의 FIT®로드 셀 (Fast Intelligent Transducer)과 같은 디지털로드 셀을 점점 더 많이 사용합니다. 여기에서 측정 된 값은로드 셀에서 직접 디지털화되고 디스플레이 및 평가 장치 인 소위 스케일 전자 장치로 전송됩니다. 디지털 데이터 전송의 가장 큰 장점은 측정 리드에 거의 간섭이 없다는 것입니다.
전송 중에 측정 된 값의 조작을 방지하는 적절한 방법은 암호화하는 것입니다. HBM의 시리즈 WTX110-D 디지털 계량 터미널은 예를 들어 유형 C16i 디지털로드 셀과 함께 거래를위한 합법적 인 조작 방지 계량 기기를 설정할 수 있습니다.
디지털로드 셀은 실제 측정 값과 함께 상태 및 오류 메시지도 전송하므로 자산 및 시설 관리를 동시에 구현하기가 매우 쉽습니다. 필요한 경우 결함이있는 변환기를 쉽게 식별하고 교체 할 수 있습니다. 이는 서비스 및 유지 보수 비용을 크게 줄입니다.
또한 교정을 포함한 전체 측정 체인을 현장에서 또는 PanelX 또는 WTX 모바일 앱을 통해 원격으로 편리하고 독립적으로 설정할 수 있습니다. 모든 통신 데이터는 HTTPS 암호화 덕분에 최적으로 보호됩니다.
몇 분 안에 오프 센터 부하 보상
계량 전자 장치에는 중심을 벗어난 부하 오류에 대한 전자 보상이 있습니다. 기계적인 중심에서 벗어난 하중 오류를 보상하기 위해 하중이 각 모서리에 간단히 배치됩니다. 이 프로세스는 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 아날로그 스케일의 동일한 프로세스에 비해 상당한 시간이 절약됩니다. 이는 2 ~ 3 시간 지속될 수 있습니다.
제어 시스템과의 통신
산업에서 측정 장비는 종종 필드 버스 또는 직렬 인터페이스 (예 : Profibus / Profinet / Ethernet / IP 또는 EtherCAT)를 통해 PLC 기반 자동화 시스템에 통합됩니다. 최신 HBK 계량 전자 장치는 추가로 무료 도트 NET 기반 계량 API를 제공하여 표준 이더넷 (TCP / IP)을 통해 데이터 및 측정 결과를 암호화 된 통신 (https)을 통해 Windows PC 기반 애플리케이션으로 전송합니다. 소위 자동 계량 기기는 운영자의 개입없이 자주 작동합니다. 측정 프로세스가 자동으로 시작되고 중지됩니다. 따라서 조작 보호뿐만 아니라 계량 기술이 최신의 안전한 인터페이스 및 버스 시스템을 통해 컨트롤러와 쉽게 통신 할 수있는 이러한 유형의 스케일 애플리케이션에 특히 중요합니다. 첫 번째는 계량기의 기능을 제어하고, 두 번째로 측정 값을 읽어서 계속 처리하기 때문입니다.
쉽게 통합 된 디지털 계량 기술
HBK는 계량 기술에 대한 유능한 시스템 파트너로서로드 셀에서 일치하는 계량 전자 장치에 이르기까지 합법적 인 산업 응용 분야에 필요한 모든 구성 요소를 제공합니다. 실제로 모든 산업 계량 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.
특히 통신을위한 WTX110 계량 터미널의 광범위한 옵션은 계량 기술을 PLC 또는 PC 기반과 같은 기본 제어 아키텍처에 통합하여 모바일 애플리케이션의 최신 스마트 계량 기술에 통합하는 것을 단순화합니다.