오늘 날 로드셀은 연구, 건설, 플랜트, 운송, 포장 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다. 하지만 로드셀 사용자중에는 아직까지도 그 설치 방법 및 측정법에 대해 어려움을 겪고 있는 분들이 많습니다.
이에 글로벌 측정 기업 HBM 에서는 60년 이상의 계측 노하우를 바탕으로 아래에서 로드셀 및 중량 측정 기술과 관련된 다양한 사례들을 공유 합니다.
웹 세미나 (Webinars)
어플리케이션 (성공 사례)
기술 기사 (Technical Article)
Basics of Load Measurement
Preventive maintenance of weighing systems
비용 절약, 효율성 증가
지 난 수년간 게량 기술은 점점 더 복잡해지고 있습니다. 결과적으로 계량기 고장 시 문제해결 시간이 길어지며 비용이 증가 될 가능성이 높습니다.
Vague results – load cells of accuracy class C6 under test
소매 무역 상인들은 계산대 저울의 계측 결과를 신뢰합니다. 무역법 기준에 따라 제작 되었으며, 2년 주기로 공식적으로 인증 기관을 통해 검사 받기 때문입니다.
Load application in load cells
로드 셀에 정확한 하중을 적용하는 것은 정밀한 중량 계측 결과를 위한 전제조건입니다. 하중 방향이거나 지지 구조물이거나 장착 보조도구이건 간에 하중 적용은 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다.
과부하 보호 - 로드 셀을 위한 보호 장치
과부하에 대한 로드셀 보호는 대부분 과대 치수기입(over-dimensioning)을 통해 이루어집니다. 실제로 이를 통해 과부하 보호를 달성하는 경우, 추가적인 지출이 불필요해집니다.
Cables and their impact on test and measurement equipment
전체 측정 과정과 측정 케이블은 높은 수준의 기준을 만족해야 합니다.
Dynamic Weighing
New standards in data security: 256-bit encryption technology in digital weighing technology
Protection against manipulation is among the major challenges in digital weighing technology. HBM relies on extremely secure 256-bit encryption technology. Why this is so and what are secrets behind this technology? You'll find the answers in this article.
FIT7A 튜토리얼
이 동영상에서는 FIT7A 디지털 로드셀과 PanelX 소프트웨어를 사용하여 정밀하고 쉽게 계측하는 법을 알려드립니다.
Process and container weighing
Interactive ATEX 설명
최신의 ATEX marking은 로드셀의 다양한 적용, 보호 컨셉, 설비 그룹 및 온도 수준을 빠르고 쉽게 따라붙을 수 있도록 도와줍니다.
Legal-for-trade weighing systems in open automation applica
HBM provides the components and systems for weighing technology, to allow scales to be flexibly integrated into filling or loading systems.
탱크 중량 계측 시스템의 구조적 디자인
이 논문을 PDF 형식으로 다운로드 하기
Hygienic weighing
Hygienic design is mandatory
식품 산업분야를 위한 로드셀
최근 수십 년간 식품생산에서 몇몇 근본적인 변화가 있었습니다. 요즘 소비자들은 방부제가 없고 가능한 한 신선한 식품을 요구합니다. 또한 세계화로 인하여, 몇몇 제품들을 만들기 위해 장시간 운반을 해야 합니다.