안전하고, 신뢰할 수 있고 정밀한 데이터 수집 및 제어 장치입니다.
PMX 산업용 데이터수집장치 : 테스트 벤치와 생산라인을 위한 혁신적인 솔루션
PMX는 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 측정하는 다채널 어플리케이션 측정용 앰프 입니다.
산업용 이더넷 인터페이스를 통해 데이터가 처리되며 TCP/IP 인터페이스를 통한 사용하기 쉬운 웹 인터페이스를 제공합니다.
IEC-61131 의 규정에 따른 내부의 Soft PLC를 통해 소규모의 자동화 테스트도 가능합니다.
- 한 시스템 당 2-16 채널 지원 (하나의 개별 시스템을 연동하여 수백 채널로 확장 가능)
- 정확도: 0.05 등급 (자가 교정 시스템 지원)
- 인터페이스: Profinet, EtherCAT, Ethernet IP, TCP/IP
- 사물 인터넷 IoT (Internet of Things) 어플리케이션 지원 (remote diagnosis, web integration)
정밀함
- 모든 측정 데이터는 장치에 직접 저장되는 교정 프로토콜을 통해 추적할 수 있습니다(EN10204에 따름).
- 힘 센서와 토크 센서의 측정 상태를 디지털 신호로 조정 및 제어 할 수 있습니다.
- 산업용 이더넷 인터페이스에 적합한 샘플링 속도 및 넓은 대역폭을 지원합니다.


모듈식 구조
- 필요한 아날로그 입력과 통신 인터페이스에 따라 개별 모듈 장착 가능
- PMX 모듈 확장 시: 간단한 케이블 연결을 통한 동기화 가능
- LabVIEW/DIAdem 드라이버와 API 지원


사용자의 요구에 맞는 구성으로 각 어플리케이션에 최적화 된 솔루션을 제공합니다.
간편한 조작
- 웹 인터페이스(WEB-GUI)를 통한 측정 및 제어
- IEC-61131에 따른 SoftPLC 통합 지원 (옵션: Codesys)
- TEDS를 통한 자동 센서 감지 기능 지원
- 신호 처리 및 분석 채널 지원으로 간편한 함수화 지원


최신 스마트폰처럼 간편하게 조작할 수 있는 데이터 수집 시스템으로 웹 브라우저 인터페이스를 통한 측정, 제어, 계측 값의 함수화가 가능합니다.
PMX 데이터 수집 시스템
여러 가지의 플러그인 카드 및 인터페이스 연결 가능- 소프트웨어 드라이브 지원: API, LabVIEW, DIAdem
- ePlan 매크로 파일 무료 다운로드
더욱 자세한 정보는 데이터시트 및 작동 메뉴얼을 확인하세요.
Wall or DIN rail-mount basic device (WGX)

WGX002 basic device
- Wall or DIN rail-mount basic device for 5 PMX modules for up to four measurement or two I/O modules and one real-time Ethernet fieldbus module.
- Max. 16 measurement inputs with 24-bit A/D converter and up to 38.4 kHz sampling rate per channel.
- 32 real-time calculation channels with peak/limit values and mathematical and scientific functions.
- Short setup time and test cycles thanks to up to 1000 parameter sets/measurement programs stored in the PMX.
- USB 2.0 host interface.
- Integrated, password-protected 3-level user interface (worker/service/administrator)
WGX001 basic device
- Specifications: Identical with WGX002
- With additional CODESYS Soft PLC (IEC61131-3) as well as web visualization and CANopen (ISO11898) interface.
PX401 - Measurement module for analog input signals and active sensors
HBM accuracy class: 0.1
- Four-channel measurement module.
- Analog input signals and active sensors (+/-10 V voltage, +/-20 mA current).
- Including sensor supply and 1-Wire-TEDS (sensor identification).
PX455 - Measurement module for full and half bridges, force transducers and load cells
HBM accuracy class: for full bridge 0.05 - for half bridge 0.1
- Four-channel measurement module.
- Measurement module for full and half bridges, force transducers and load cells (strain gauges, inductive sensors, LVDT, potentiometric sensors).
- Including 0-Wire-TEDS (sensor identification).
- In combination with SD01A Zener barriers, sensors can also be operated as intrinsically safe devices in potentially explosive atmospheres, measurement circuit type (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).
- Piezoresistive full bridge
- Resistance thermometer (Pt 100)
PX460 - Modulo di Misura Frequenze ed Operazioni di Conteggio
HBM accuracy class: 0.01
- Four-channel measurement module.
- Four torque flanges (T10, T12, T40) for torque or rotational speed measurement.
- Channels 1 and 3: Frequency measurement.
- Channels 2 and 4: Frequency (digital,/inductive), counter, encoder, SSI, PWM (TMC protocol soon available).
- Including two times shunt calibration and two times 1-Wire-TEDS (sensor identification).
PX878 - Multi-I/O Module with digital and analog outputs

HBM accuracy class: 0.1
- Eight digital inputs, eight digital outputs, five analog outputs (± 10 V).
- I/O functions are freely adjustable.
- Measurement channels or calculation channels can be output via the analog signals.
Industrial Ethernet Interface Cards

- PMX can optionally be equipped with a ProfiNET, EtherCAT or Ethernet/IP interface.
- All modules have been certified in compliance with the user organization.
- A device description file is included in delivery
- PX01PN: Real-time Ethernet card (ProfiNET device) for automation tasks via ProfiNET (RT and IRT protocol).
- PX01EC: Real-time Ethernet card (EtherCAT slave, up to 9.6 kHz frame rate).
- PX01EP: Ethernet/IP interface card for integrating PMX with Ethernet/IP networks.

PMX Software - fast access to production data -- flexible and easy to use
PMX WebServer - integrated in the device: Standardized software interfaces ensure access to all device parameters for configuration, control and analysis. Completely new software and control technology, so far only known from smart phones and tablet PCs, has been used for the first time in test and measurement technology.

- PMX-WebServer integrated in the device.
- Three different user levels with corresponding user rights are available to ensure access to the PMX and the process.
- Standardized software interfaces ensure access to all device parameters for configuration, control and analysis.
- Ethernet technologies and Internet now also allow cost savings in remote maintenance.
- Complex and error-prone software installation belongs to the past.
- Users and administrators benefit from easy, intuitive control.
Measurement data analysis and quality assurance using other softwares:
Catman is the professional tool for measurement engineers and the measured data can be saved in different formats, for example BIN, RPCIII, MAT, ASCII or XLS.
The PMX driver package allows integration into LabVIEWTM*, DIAdem*, MLab (sd.Solutions) or proprietary software using .NET API (C++, C#, VB.NET).
EVIDAS data acquisition software
EVIDAS is HBM's easy-to-use data acquisition and analysis software for fast and straightforward results. The advanced design and clean workflow of this software provide you with an outstanding visual feedback. EVIDAS Essential enables you to utilize the core features of data acquisition.
| 제품 CAD 파일 다운로드 | ||
|---|---|---|
| PMX CAD step 파일 |
관련 자료
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| PMX - 데이터 시트 | Korean | |||
| PMX - 數據表 | Chinese | |||
| PMX - Caractéristiques techniques | French | |||
| PMX - Data Sheet | English | |||
| PMX - Datenblatt | German | |||
| PMX - Folha de dados | Portuguese | |||
| PMX - Hoja de características | Spanish | |||
| PMX - Prospetto dati | Italian | |||
| PMX - Технический паспорт | Russian | |||
| PMX - データシート | Japanese | |||
| CAD Step Files | ||||
|
PMX - CAD Download (Step File)
STEP-file 3D-model for CAE | 다국어 | |||
| 브로슈어 | ||||
| PMX - Brochure | English | |||
| PMX - 小冊 | Chinese | |||
| PMX - Brochure | French | |||
| PMX - Brochure | Korean | |||
| PMX - Brochure | Russian | |||
| PMX - Broschüre | German | |||
| PMX - Folheto | Portuguese | |||
| PMX - Folleto | Spanish | |||
| PMX - Opuscolo | Italian | |||
| PMX - ブローシャー | Japanese | |||
| 사용 메뉴얼 | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| PMX - Bedienungsanleitung | German | |||
| PMX - Manuel d'emploi | French | |||
| PMX - Operating Manual | English | |||
| PMX - Инструкция по монтажу | Russian | |||
| 빠른 실행 가이드 | ||||
| PMX - Quick Start Guide | English, German, French | |||
| 드라이버 | ||||
|
DIAdem Driver
Only available in German language The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Please see the Release Note for further details and requirements. Date: 06/2018
|
Version: 1.0.0
|
Size: 67 MB
| 다국어 | |||
|
HBM Common API
The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. Date: 09/2018
|
Version: 4.0
|
Size: 25 MB
| 다국어 | |||
|
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. Date: 01/2017
|
Version: 3.0
|
Size: 11 MB
| 다국어 | |||
|
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. Date: 01/2017
|
Version: 3.0
|
Size: 12 MB
| 다국어 | |||
| 안전 수칙 | ||||
| PMX - Safety Instructions | French, German, English | |||
| 인증서 | ||||
| PMX - Ethernet/IP-Certificate | English | |||
| PMX - ProfiNet-Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| PMX - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| PMX - GOST - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| PMX - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| Device Descriptions | ||||
|
PMX EDS files (Ethernet/IP)
PMX device description file for Ethernet/IP. Date: 02/2015 | Version: 0.24 | Size: 62 KB | 다국어 | |||
| 소프트웨어 | ||||
|
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 01/2019
|
Version: 5.3.1
|
Size: 332 MB
| 다국어 | |||
|
EVIDAS Essential / EVIDAS Viewer
Software for data acquisition, visualization and storage Date: 03/2019
|
Version: 1.2
|
Size: 264 MB
| 다국어 | |||
|
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 03/2016
|
Version: 1.0
|
Size: 6 MB
| 다국어 | |||
|
PMX CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 06/2018 | Version: 2.00 | Size: 38 MB | 다국어 | |||
|
PMX Codesys Examples
This is a collection of Codesys software achives for typical requirements around PMX. Available languages: german, english.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. The examples do not imply any warranty or guarantee. Date: 11/2017 | Version: 3.0 | Size: 261 MB | 다국어 | |||
|
PMX CodesysV3
Archive including all current files for CodeysV3.5SP7 software installation and PMX-Package V3.5.7.10 Date: 03/2016
|
Version: 1.03
|
Size: 635 MB
| 다국어 | |||
|
PMX Example EtherCat Project
This example considers a simple test assembly including a Beckhoff PLC CX1020 and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the EtherCat and shown is a visualization panel. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Beckhoff TwinCat software via EtherCat. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2014 | Size: 1 MB | 다국어 | |||
|
PMX Example Ethernet/IP Project
This example considers a simple test assembly including a AlanBradley PLC Compact Logix L24ER and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Ethernet/IP. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into AlanBradley's software RSLogix 5000 via Ethernet/IP. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2014 | Size: 2 MB | 다국어 | |||
|
PMX Example Profinet Project
This example considers a simple test assembly including a Siemens CPU315-2 PN DP and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Profinet. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Siemens' Step7 software via Profinet. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2014 | Size: 2 MB | 다국어 | |||
|
PMX Firmware and WebServer
Archive including all current files for firmware and PMX WebServer. To update firmware and WebServer the existing WebServer in the PMX can be used (no additional software or hardware needed). Date: 12/2017
|
Version: 3.04
|
Size: 34 MB
| 다국어 | |||
|
PMX GSDML files (ProfiNet)
PMX device description files for ProfiNet RT and IRT. Date: 02/2015 | Version: 2.3 | Size: 84 KB | 다국어 | |||
|
PMX Parameter Set Reader
This service-tool visualizes, transfers and stores parameter settings from a PMX parameter-set file in a txt-file. Legal notice: The tool do not imply any warranty or guarantee Date: 03/2019 | Version: 1.2 | Size: 4 MB | 다국어 | |||
|
PMX TechNotes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. Date: 01/2019 | Version: 1.5 | Size: 275 MB | 다국어 | |||
|
PMX XML files (EtherCat)
PMX device description file for EtherCat. Date: 02/2015 | Version: 1.3 | Size: 58 KB | 다국어 | |||